Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení

Skladem

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Chrání konce trubek před prachem, špínou a dalšími nečistotami.Používají se v instalatérství, topení, ventilaci a ve strojírenství.Odolnost vůči teplotám od 66 C do -40 C. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: žlutá, černá Produktová řada: SR1389

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 30
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál h d1 Koupit
31,2775 Kč - 401,4249 Kč 900 Skladem
černá
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
5,1874 Kč - 11,9508 Kč 15900 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
19,9267 Kč - 41,4448 Kč 1042 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
12,2712 Kč - 29,1876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
12,1038 Kč - 28,7278 Kč 50 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
32,1561 Kč - 76,378 Kč 752 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
2,6076 Kč - 5,1556 Kč 11200 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
13,6516 Kč - 31,4857 Kč 700 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
19,0063 Kč - 42,6705 Kč 8100 Skladem
černá
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
4,3925 Kč - 8,197 Kč 160 Skladem
černá
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
11,4205 Kč - 27,1957 Kč 77 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
15,8968 Kč - 56,8429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
14,2095 Kč - 31,8688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
4,6993 Kč - 10,8783 Kč 2484 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
10,5281 Kč - 25,204 Kč 120 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
16,2035 Kč - 53,0891 Kč 2750 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
5,0758 Kč - 13,5595 Kč 2381 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
13,303 Kč - 31,1793 Kč 758 Skladem
černá
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
21,614 Kč - 49,8716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
LDPE - PIR
30.4 mm
63.5 mm
17,8211 Kč - 45,9646 Kč 900 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
  • z/ze 2
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR černá

10106914

Cenové rozmezí
401,4249 Kč - 31,2775 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR žlutá

10083406

Cenové rozmezí
11,9508 Kč - 5,1874 Kč

Skladové zásoby
15900 Skladem
Parametry
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení LDPE - PIR žlutá

10081808

Cenové rozmezí
41,4448 Kč - 19,9267 Kč

Skladové zásoby
1042 Skladem
Parametry
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 41.3 mm 26.6 mm žlutá

10076927

Cenové rozmezí
29,1876 Kč - 12,2712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 38.0 mm 28.4 mm žlutá

10072967

Cenové rozmezí
28,7278 Kč - 12,1038 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 70.0 mm 30.0 mm žlutá

10082263

Cenové rozmezí
76,378 Kč - 32,1561 Kč

Skladové zásoby
752 Skladem
Parametry
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 19.0 mm 12.7 mm žlutá

10083376

Cenové rozmezí
5,1556 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
11200 Skladem
Parametry
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 42.9 mm 25.4 mm žlutá

10083437

Cenové rozmezí
31,4857 Kč - 13,6516 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 48.3 mm 27.0 mm černá

10104439

Cenové rozmezí
42,6705 Kč - 19,0063 Kč

Skladové zásoby
8100 Skladem
Parametry
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 27.0 mm 25.4 mm černá

10104187

Cenové rozmezí
8,197 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 34.1 mm 22.8 mm žlutá

10083420

Cenové rozmezí
27,1957 Kč - 11,4205 Kč

Skladové zásoby
77 Skladem
Parametry
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 60.3 mm 26.6 mm černá

10104408

Cenové rozmezí
56,8429 Kč - 15,8968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 42.9 mm 25.4 mm černá

10105269

Cenové rozmezí
31,8688 Kč - 14,2095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 22.2 mm 17.7 mm žlutá

10083390

Cenové rozmezí
10,8783 Kč - 4,6993 Kč

Skladové zásoby
2484 Skladem
Parametry
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 33.4 mm 24.8 mm žlutá

10071724

Cenové rozmezí
25,204 Kč - 10,5281 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 60.3 mm 26.6 mm žlutá

10069141

Cenové rozmezí
53,0891 Kč - 16,2035 Kč

Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 27.0 mm 25.4 mm žlutá

10083413

Cenové rozmezí
13,5595 Kč - 5,0758 Kč

Skladové zásoby
2381 Skladem
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 41.3 mm 26.6 mm černá

10104392

Cenové rozmezí
31,1793 Kč - 13,303 Kč

Skladové zásoby
758 Skladem
Parametry
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 63.5 mm 30.4 mm žlutá

10071656

Cenové rozmezí
49,8716 Kč - 21,614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    63.5 mm
  • h
    30.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 50.8 mm 24.3 mm žlutá

10068922

Cenové rozmezí
45,9646 Kč - 17,8211 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790