Menu Vyhledávání

Krytky Unicap

Skladem

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Používají se k zakrytí a ochraně hlavy šroubu z estetických a bezpečnostních důvodů.
  • Jsou dostupné v nízkoprofilovém i vysokoprofilovém provedení.
  • Díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi, oděru a nárazu.
Materiál: polypropylen, LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, týková, antracit, Pantone Grey, kámen, kost slonová, šedá, Ranní šeď, Stříbřitě šedá, Osprey, černá, přírodní, , oranžová, stříbrná, ocel nerezavějící, zlatá Produktová řada: , SR1801

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 91
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H Kompatibilní velikosti šroubů Typ součástky Materiál (podrobně) Typ Koupit
2,9623 Kč - 5,6355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
béžová
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
2250 Skladem
antracit
6.5 mm
M5
krytka
polypropylen
1
2,3444 Kč - 2,3444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zlatá
4.8 mm
M5
krytka
polypropylen
1
2250 Skladem
hnědá
6.5 mm
M5
krytka
polypropylen
1
2,6858 Kč - 5,0579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
6.5 mm
M5
krytka
polypropylen
1
2,1395 Kč - 2,9953 Kč 26750 Skladem
bílá
2.5 mm
M5
podložka
polypropylen
3
1650 Skladem
hnědá
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
2
2,5134 Kč - 5,0262 Kč 19700 Skladem
hnědá
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
2
2,4991 Kč - 5,184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
stříbrná
4.2 mm
polypropylen
Cap
9750 Skladem
hnědá
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
2100 Skladem
šedá
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
2
2,5134 Kč - 5,0262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
béžová
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
2
2,5134 Kč - 5,0262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
2
2,7102 Kč - 5,6355 Kč 10000 Skladem
šedá
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
2,6427 Kč - 5,0262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
2
2,1655 Kč - 3,0316 Kč 2500 Skladem
bílá
4.7 mm
M3
podložka
polypropylen
3
2010 Skladem
hnědá
4.8 mm
M5
krytka
polypropylen
1
2,4847 Kč - 5,1762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.5 mm
M5
krytka
polypropylen
1
2,1915 Kč - 3,068 Kč 3750 Skladem
bílá
4.8 mm
M6
podložka
polypropylen
3
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kámen
6.5 mm
M5
krytka
polypropylen
1
  • z/ze 5
Krytky Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm polypropylen béžová

10206614

Cenové rozmezí
5,6355 Kč - 2,9623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    béžová
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen antracit

10241394


Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    antracit
Krytky Unicap M5 4.8 mm polypropylen zlatá

10214909

Cenové rozmezí
2,3444 Kč - 2,3444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.8 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    zlatá
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen hnědá

10241356


Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen šedá

10241400

Cenové rozmezí
5,0579 Kč - 2,6858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M5 14.7 mm polypropylen bílá

10136775

Cenové rozmezí
2,9953 Kč - 2,1395 Kč

Skladové zásoby
26750 Skladem
Parametry
  • H
    2.5 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    bílá
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen hnědá

10206102


Skladové zásoby
1650 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen hnědá

10206300

Cenové rozmezí
5,0262 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
19700 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M3 4.2 mm polypropylen stříbrná

10206348

Cenové rozmezí
5,184 Kč - 2,4991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    stříbrná
  • Typ
    Cap
Krytky Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm polypropylen hnědá

10206621


Skladové zásoby
9750 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M3 4.2 mm polypropylen šedá

10206270


Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen béžová

10206089

Cenové rozmezí
5,0262 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    béžová
Krytky Unicap M3 4.2 mm polypropylen šedá

10206287

Cenové rozmezí
5,0262 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm polypropylen šedá

10206669

Cenové rozmezí
5,6355 Kč - 2,7102 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M3 4.2 mm polypropylen šedá

10206317

Cenové rozmezí
5,0262 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M3 4.7 mm polypropylen bílá

10100899

Cenové rozmezí
3,0316 Kč - 2,1655 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • H
    4.7 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    bílá
Krytky Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm polypropylen hnědá

10214459


Skladové zásoby
2010 Skladem
Parametry
  • H
    4.8 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm polypropylen šedá

10214817

Cenové rozmezí
5,1762 Kč - 2,4847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M6 4.8 mm polypropylen bílá

10089347

Cenové rozmezí
3,068 Kč - 2,1915 Kč

Skladové zásoby
3750 Skladem
Parametry
  • H
    4.8 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Velikost šroubu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    bílá
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen kámen

10241349


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    kámen