Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - zatlačovací

Skladem

Rychlonasazovací ukončovací krytky představují snadný a hospodárný způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší usazení a utěsnění. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.

Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.

Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: červená, modrá Produktová řada: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H Velikost závitu Barva Materiál Norma závitu Koupit
3,8486 Kč - 8,0822 Kč 356 Skladem
28.5
14.0 mm
M26 x 1;5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Metrický
3,5977 Kč - 7,5551 Kč 130 Skladem
26.5
14.0 mm
M24 x 1;5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Metrický
3,012 Kč - 6,3252 Kč 1000 Skladem
20.0
14.0 mm
M18 x 1;5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Metrický
2,5518 Kč - 5,3588 Kč 1203 Skladem
14.0
12.0 mm
M12 x 1;5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Metrický
2,775 Kč - 5,8274 Kč 5623 Skladem
18.0
12.0 mm
M16 x 1;5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Metrický
5,9403 Kč - 12,4748 Kč 2970 Skladem
18.0
21.0 mm
M16 x 1;5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Metrický
2,6634 Kč - 5,5931 Kč 2008 Skladem
16.0
12.0 mm
M14 x 1;5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Metrický
3,1375 Kč - 6,5887 Kč 3800 Skladem
22.0
14.0 mm
M20 x 1;5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Metrický
3,3605 Kč - 7,0573 Kč 1275 Skladem
24.5
14.0 mm
M22 x 1;5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Metrický
4,6435 Kč - 9,7514 Kč 22850 Skladem
34.0
14.0 mm
M30 x 2;0
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Metrický
4,1694 Kč - 8,7557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
14.0 mm
M28 x 1;5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Metrický
0,7248 Kč - 1,1276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.7
14.0 mm
M18
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Metrický
1,0884 Kč - 1,6931 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7
13.8 mm
3/4-17
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
UNF
1,0193 Kč - 1,5855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.4
17.7 mm
1-1/16-13
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
UNF
2,9798 Kč - 4,6353 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
19.8 mm
1-1/4 in
modrá
TPE
NPT
0,8051 Kč - 1,2525 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9
10.0 mm
M10
modrá
TPE
Metrický
0,8453 Kč - 1,3149 Kč 5000 Skladem
14.0
13.0 mm
M12
modrá
TPE
Metrický
2,5248 Kč - 3,9275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
19.8 mm
M42
modrá
TPE
Metrický
0,9189 Kč - 1,4294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
11.8 mm
1/2-20
modrá
TPE
UNF
2,7746 Kč - 4,3161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.8
16.0 mm
1-7/16-12
modrá
TPE
UNF
  • z/ze 4
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M26 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256138

Cenové rozmezí
8,0822 Kč - 3,8486 Kč

Skladové zásoby
356 Skladem
Parametry
  • D
    28.5 mm
  • Velikost závitu
    M26 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M24 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256121

Cenové rozmezí
7,5551 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
130 Skladem
Parametry
  • D
    26.5 mm
  • Velikost závitu
    M24 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M18 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256091

Cenové rozmezí
6,3252 Kč - 3,012 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M18 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M12 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256053

Cenové rozmezí
5,3588 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
1203 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M16 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256077

Cenové rozmezí
5,8274 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
5623 Skladem
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M16 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256084

Cenové rozmezí
12,4748 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
2970 Skladem
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M14 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256060

Cenové rozmezí
5,5931 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
2008 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M20 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256107

Cenové rozmezí
6,5887 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M22 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256114

Cenové rozmezí
7,0573 Kč - 3,3605 Kč

Skladové zásoby
1275 Skladem
Parametry
  • D
    24.5 mm
  • Velikost závitu
    M22 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M30 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256152

Cenové rozmezí
9,7514 Kč - 4,6435 Kč

Skladové zásoby
22850 Skladem
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • Velikost závitu
    M30 x 2;0
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M28 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256145

Cenové rozmezí
8,7557 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • Velikost závitu
    M28 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rýhované - měkké 19.7 mm 14.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591564

Cenové rozmezí
1,1276 Kč - 0,7248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.7 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rýhované - měkké 21.7 mm 13.8 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591632

Cenové rozmezí
1,6931 Kč - 1,0884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    21.7 mm
  • Velikost závitu
    3/4-17
  • Norma závitu
    UNF
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rýhované - měkké 29.4 mm 17.7 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591663

Cenové rozmezí
1,5855 Kč - 1,0193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.4 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-13
  • Norma závitu
    UNF
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rýhované - měkké 45.0 mm 19.8 mm modrá TPE

20591755

Cenové rozmezí
4,6353 Kč - 2,9798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    1-1/4 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rýhované - měkké 11.9 mm 10.0 mm modrá TPE

20591779

Cenové rozmezí
1,2525 Kč - 0,8051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    Elastomer termoplastický (SEBS)
Krytky rýhované - měkké 14.0 mm 13.0 mm modrá TPE

20591786

Cenové rozmezí
1,3149 Kč - 0,8453 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    Elastomer termoplastický (SEBS)
Krytky rýhované - měkké 45.0 mm 19.8 mm modrá TPE

20591847

Cenové rozmezí
3,9275 Kč - 2,5248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M42
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    Elastomer termoplastický (SEBS)
Krytky rýhované - měkké 16.0 mm 11.8 mm modrá TPE

20591878

Cenové rozmezí
1,4294 Kč - 0,9189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20
  • Norma závitu
    UNF
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    Elastomer termoplastický (SEBS)
Krytky rýhované - měkké 38.8 mm 16.0 mm modrá TPE

20591939

Cenové rozmezí
4,3161 Kč - 2,7746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.8 mm
  • Velikost závitu
    1-7/16-12
  • Norma závitu
    UNF
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    Elastomer termoplastický (SEBS)