Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 45.0 mm 19.8 mm modrá TPE

Měkké rýhované krytky představují jednoduchou ochranu plynotěsných závitů (G) a závitů NPT. Vnější rýhování poskytuje lepší úchop a těsnější uchycení. Mají snadnou montáž i demontáž a provozní teplotu od -60 °C do 135 °C. Jsou modré a vyrobené z TPE/TPV.
Nové objednací číslo:

20591755

Staré objednací číslo:

20591755

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 4,6353 Kč
1000 - 4999 3,3109 Kč
5000 + 2,9798 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

463,53 Kč

100 x 4,6353 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 45.0 mm
Velikost závitu 1-1/4 in
Norma závitu NPT
Norma závitu BSP
Norma závitu GAS
Barva modrá
Materiál (podrobně) Elastomer termoplastický (SEBS)
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás