Rychlonasazovací ukončovací krytky slouží jakoochranné komponenty pro metrické závity, BSP a UNF, které chrání proti vlhkosti a nečistotám, jako je špína a prach. Konstrukce umožňuje snadnou montáž a zároveň zajišťuje bezpečné uchycení. Ideální pro různé využití ve výrobě, skladování a během přepravy dílů. Tato řada je ekonomickou alternativou k závitovému profilu.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCFBPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | Velikost závitu | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7962 Kč - 1,2386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
9/16" x 18
|
UNF
|
||
| 1,5018 Kč - 2,3361 Kč | 2500 Skladem |
|
|
M30
|
Metrický
|
||
| 1,6515 Kč - 2,569 Kč | 1350 Skladem |
|
|
M36
|
Metrický
|
||
| 0,701 Kč - 1,0904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M16
|
Metrický
|
||
| 1,107 Kč - 1,7221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
| 1,0526 Kč - 1,6374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3/4 "
|
GAS
|
||
| 0,4854 Kč - 0,7551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3/8"
|
UNF
|
||
| 1,0707 Kč - 1,6656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
7/8" x 14
|
UNF