Rychlonasazovací ukončovací krytky slouží jakoochranné komponenty pro metrické závity, BSP a UNF, které chrání proti vlhkosti a nečistotám, jako je špína a prach. Konstrukce umožňuje snadnou montáž a zároveň zajišťuje bezpečné uchycení. Ideální pro různé využití ve výrobě, skladování a během přepravy dílů. Tato řada je ekonomickou alternativou k závitovému profilu.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCFBPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | Velikost závitu | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0526 Kč - 1,6374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
GAS
|
||
0,4854 Kč - 0,7551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
UNF
|
||
1,6515 Kč - 2,569 Kč | 1500 Skladem |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Metrický
|
||
1,107 Kč - 1,7221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.854 in
21.7 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
1,1728 Kč - 1,8244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 14
|
UNF
|
||
1,8171 Kč - 2,019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Metrický
|
||
2,2436 Kč - 2,4929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
2,0893 Kč - 3,2501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
0,701 Kč - 1,0904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.705 in
17.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Metrický
|
||
1,7627 Kč - 2,7419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
GAS
|
||
0,4174 Kč - 0,4638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
1,5018 Kč - 2,3361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Metrický
|
||
1,0707 Kč - 1,6656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.98 in
24.9 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
0,6329 Kč - 0,9845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.524 in
13.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16" x 20
|
UNF
|
||
0,7962 Kč - 1,2386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16" x 18
|
UNF
|
||
1,5018 Kč - 2,3361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
||
0,4355 Kč - 0,4839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
0,6692 Kč - 1,041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Metrický
|
||
0,7372 Kč - 0,8192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.776 in
19.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Metrický
|
||
1,0367 Kč - 1,6127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16" x 12
|
UNF