Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Vynikající ochrana pro praktické použití v závitových sestavách.Vysoce odolné proti rozdrceníProvedení ze zeleného PVC lze používat v prostředí s oleji a mazivy. Materiál: vinyl, PVC Barva: zelená, černá Produktová řada: SR1020
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | h | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8284 Kč - 1,7125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 6,6097 Kč - 13,8659 Kč | 68800 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,496 Kč - 5,2552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,0259 Kč - 6,3814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5,1454 Kč - 10,8017 Kč | 71699 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 6,9303 Kč - 14,4023 Kč | 584 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 6,8885 Kč - 17,3899 Kč | 2100 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 7,6276 Kč - 15,8578 Kč | 2250 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 15,0461 Kč - 31,3325 Kč | 45 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 10087176 | 2,9562 Kč - 6,2052 Kč | 5600 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
| 3,9044 Kč - 8,197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 3,7929 Kč - 7,9672 Kč | 10090 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 6,4702 Kč - 13,6361 Kč | 68400 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 9,6077 Kč - 19,918 Kč | 1000 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 3,5001 Kč - 7,2853 Kč | 539000 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,4165 Kč - 21,6034 Kč | 2000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 14,1119 Kč - 29,3408 Kč | 4000 Skladem |
1.142 in
29.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,9303 Kč - 14,0957 Kč | 8000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,9941 Kč - 4,1904 Kč | 7000 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,0777 Kč - 4,336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm