Flexi ukončovací krytky jsou vyrobeny z flexibilního materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.
Tato krytka má úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování při nízkých teplotách.
Díky použitému materiálu jsou krytky rovněž odolné vůči chemikáliím.
Materiál: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Barva: černá Produktová řada: SR1021
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h | d | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
14,0281 Kč - 29,0344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
19,4666 Kč - 40,5255 Kč | 2700 Skladem |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
4,016 Kč - 8,4268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
5,9403 Kč - 5,9403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
9,3985 Kč - 19,5349 Kč | 4541 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
9,9146 Kč - 20,6074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
13,2473 Kč - 27,8193 Kč | 950 Skladem |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
17,1518 Kč - 35,5459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
3,3745 Kč - 7,0018 Kč | 71000 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
5,3826 Kč - 11,1847 Kč | 5525 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
15,3807 Kč - 31,9454 Kč | 6200 Skladem |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
20,6797 Kč - 42,9769 Kč | 9042 Skladem |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
10,4444 Kč - 21,68 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
7,6276 Kč - 8,2736 Kč | 3000 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
9,6217 Kč - 20,2055 Kč | 5897 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
11,2253 Kč - 11,2253 Kč | 100 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
3,6255 Kč - 7,4922 Kč | 400 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
10,4026 Kč - 21,2203 Kč | 8000 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
4,8527 Kč - 10,1888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
9,05 Kč - 18,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2