Flexi ukončovací krytky jsou vyrobeny z flexibilního materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.
Tato krytka má úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování při nízkých teplotách.
Díky použitému materiálu jsou krytky rovněž odolné vůči chemikáliím.
Materiál: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Barva: černá Produktová řada: SR1021
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,6755 Kč - 12,6755 Kč | 10000 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 5,4383 Kč - 11,4146 Kč | 3600 Skladem |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 6,4702 Kč - 13,6361 Kč | 82024 Skladem |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 17,7513 Kč - 37,3846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 4,8527 Kč - 10,1888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 9,05 Kč - 18,9987 Kč | 4800 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 9,6217 Kč - 20,2055 Kč | 5647 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 10,4026 Kč - 21,2203 Kč | 8000 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 8,6176 Kč - 18,0794 Kč | 6600 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 11,2253 Kč - 11,2253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 23,8311 Kč - 49,6418 Kč | 11920 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 20,6797 Kč - 42,9769 Kč | 6300 Skladem |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 4,016 Kč - 8,4268 Kč | 4088 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 3,6255 Kč - 7,4922 Kč | 400 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 3,2909 Kč - 6,9406 Kč | 7600 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| 3,3745 Kč - 7,0018 Kč | 230000 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 7,6276 Kč - 8,2736 Kč | 3000 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 10,4444 Kč - 21,68 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 7,293 Kč - 15,0917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 17,1518 Kč - 35,5459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2