Hladké ukončovací krytky jsou ideální jako spolehlivá ochrana závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Zabraňují průniku prachu, špíny a jiných nečistot. Jsou do určité míry odolné vůči oděru, což chrání protikusy během skladování a přepravy. Lze je také používat k maskování během lakování, pokovování nebo pískování.
Snadná montáž i demontáž.
Lze je používat v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, polypropylen Barva: černá, modrá, žlutá, šedá, přírodní Produktová řada: SR1062, , SRF0023
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | D | H | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,7679 Kč - 19,2751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
1,6314 Kč - 3,2174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,6872 Kč - 3,34 Kč | 2320 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,1476 Kč - 2,2675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,743 Kč - 3,4627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
3,3605 Kč - 6,9483 Kč | 2600 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
3,6674 Kč - 7,7374 Kč | 4500 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,3646 Kč - 9,0397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
5,5778 Kč - 11,6444 Kč | 428 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,5618 Kč - 3,0949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
9,8169 Kč - 28,3448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
12,4524 Kč - 25,8168 Kč | 1280 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
8,847 Kč - 18,7448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
polyethylen
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
13,1642 Kč - 34,8957 Kč | 350 Skladem |
žlutá
|
polyethylen
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
21,3076 Kč - 55,6243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyethylen
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
30,0877 Kč - 64,3483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
polyethylen
|
3.524 in
89.5 mm
|
2.295 in
58.3 mm
|
||
16,9112 Kč - 35,8306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
polyethylen
|
1.657 in
42.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
16,2625 Kč - 40,2643 Kč | 500 Skladem |
žlutá
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
||
19,528 Kč - 48,0188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
polyethylen
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
92,5991 Kč - 198,0405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyethylen
|
3.583 in
91.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm