Naše hladké krytky na trubky jsou dostupné v různých rozměrech a vyrobeny z modrého nízkohustotního polyethylenu. Jsou ideální na ochranu závitových i hladkých trubek a tyčí. K dispozici jsou ve standardním, krátká a dlouhá víčka. Krátké verze jsou pro běžné uzavření a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení. Konstrukce těchto delších uzávěrů pomáhá předcházet náhodnému posunutí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0639 Kč - 2,1067 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.496 in
12.6 mm
|
|||||||||
5,2292 Kč - 10,342 Kč | 1500 Skladem |
2.252 in
57.2 mm
|
|||||||||
5,6057 Kč - 11,0315 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.724 in
69.2 mm
|
|||||||||
1,6872 Kč - 3,34 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
17,6817 Kč - 34,9331 Kč | 22 Skladem |
3.74 in
95 mm
|
|||||||||
2,1195 Kč - 4,1751 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.98 in
24.9 mm
|
|||||||||
2,1893 Kč - 4,336 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
1,743 Kč - 3,4627 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.815 in
20.7 mm
|
|||||||||
1,1476 Kč - 2,2675 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
1,6872 Kč - 3,34 Kč | 2600 Skladem |
0.72 in
18.3 mm
|
|||||||||
5,4662 Kč - 10,8017 Kč | 2932 Skladem |
0.315 in
8 mm
|
|||||||||
2,6912 Kč - 5,6076 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
3,3605 Kč - 6,9483 Kč | 2600 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
3,6674 Kč - 7,7374 Kč | 690 Skladem |
0.815 in
20.7 mm
|
|||||||||
4,3646 Kč - 9,0397 Kč | 1800 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||||
5,5778 Kč - 11,6444 Kč | 1000 Skladem |
1.315 in
33.4 mm
|
|||||||||
9,8169 Kč - 28,3448 Kč | 90 Skladem |
1.563 in
39.7 mm
|
|||||||||
12,4524 Kč - 25,8168 Kč | 2380 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||||
4,9921 Kč - 9,8057 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.575 in
65.4 mm
|
|||||||||
6,73 Kč - 9,422 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.614 in
66.4 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku