Hladké ukončovací krytky jsou ideální jako spolehlivá ochrana závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Zabraňují průniku prachu, špíny a jiných nečistot. Jsou do určité míry odolné vůči oděru, což chrání protikusy během skladování a přepravy. Lze je také používat k maskování během lakování, pokovování nebo pískování.
Snadná montáž i demontáž.
Lze je používat v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, polypropylen Barva: černá, modrá, žlutá, šedá, přírodní Produktová řada: SR1062, , SRF0023
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | D | H | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2292 Kč - 10,342 Kč | 1485 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 5,6057 Kč - 11,0315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 1,6872 Kč - 3,34 Kč | 4000 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 17,6817 Kč - 34,9331 Kč | 22 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,743 Kč - 3,4627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 2,1195 Kč - 4,1751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 2,1893 Kč - 4,336 Kč | 2500 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,2062 Kč - 2,3901 Kč | 3000 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 1,0393 Kč - 1,6168 Kč | 1800 Skladem |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 284 Skladem |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 0,6869 Kč - 1,0686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7048 Kč - 1,0963 Kč | 12000 Skladem |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2923 Kč - 2,0102 Kč | 9000 Skladem |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 1,90 Kč - 2,9558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||