Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7665 Kč - 4,4187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 2,2262 Kč - 4,4424 Kč | 318 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,7487 Kč - 7,5197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 3,6912 Kč - 7,3619 Kč | 3215 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5,8313 Kč - 11,5991 Kč | 2250 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 2,6139 Kč - 5,2709 Kč | 10000 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 2,7002 Kč - 5,4128 Kč | 1000 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,7056 Kč - 7,3934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,4614 Kč - 6,92 Kč | 799 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,6679 Kč - 9,3898 Kč | 2570 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,0359 Kč - 8,1273 Kč | 10000 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 5,1562 Kč - 10,3366 Kč | 4500 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 3,5907 Kč - 7,212 Kč | 83 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,6104 Kč - 9,3109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 1,5368 Kč - 3,0851 Kč | 12000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,3888 Kč - 2,7853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,6283 Kč - 5,2709 Kč | 6200 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10008195 | 5,9749 Kč - 11,9937 Kč | 1900 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
|
| 5,7738 Kč - 12,0726 Kč | 30500 Skladem |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,2119 Kč - 4,4266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm