Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - do vysokých teplot

Skladem

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu h Norma závitu Koupit
5,271 Kč - 10,5718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
závity metrické
10008195 5,8009 Kč - 11,6444 Kč 100 Skladem
17.4 mm
M18
25.0 mm
závity metrické
2,3845 Kč - 4,765 Kč 570 Skladem
8.7 mm
13.0 mm
2,9702 Kč - 5,9447 Kč 120 Skladem
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
25.0 mm
3,1235 Kč - 6,2664 Kč 7500 Skladem
10.3 mm
25.0 mm
3,2351 Kč - 6,4963 Kč 10000 Skladem
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
2,1613 Kč - 4,313 Kč 318 Skladem
3.9 mm
25.0 mm
1,492 Kč - 2,9953 Kč 12000 Skladem
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
2,4124 Kč - 4,8416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
2,5378 Kč - 5,1174 Kč 10000 Skladem
8.7 mm
19.0 mm
5,6475 Kč - 11,2613 Kč 750 Skladem
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Závity UNF
10007938 2,51 Kč - 5,0254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
5,9403 Kč - 11,8742 Kč 555 Skladem
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
Závity BSP
5,6057 Kč - 11,721 Kč 30745 Skladem
19.9 mm
25.0 mm
1,3484 Kč - 2,7042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
25.0 mm
18,0163 Kč - 36,1589 Kč 470 Skladem
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
závity metrické
24,0683 Kč - 48,2629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
2"
50.0 mm
Závity UNF
2,1475 Kč - 4,2976 Kč 14500 Skladem
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
2,6216 Kč - 5,2552 Kč 1000 Skladem
10.3 mm
13.0 mm
3,5977 Kč - 7,1781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
25.0 mm
  • z/ze 6
Krytky flexi 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008157

Cenové rozmezí
10,5718 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8";M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008195

Cenové rozmezí
11,6444 Kč - 5,8009 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 8.7 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007914

Cenové rozmezí
4,765 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
570 Skladem
Parametry
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 9.5 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007952

Cenové rozmezí
5,9447 Kč - 2,9702 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 10.3 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007976

Cenové rozmezí
6,2664 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 11.9 mm 13.0 mm PVC žlutá

10008010

Cenové rozmezí
6,4963 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M12, 1/2 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 3.9 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007709

Cenové rozmezí
4,313 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
318 Skladem
Parametry
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 4.8 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007747

Cenové rozmezí
2,9953 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M5, 3/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 7.9 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007884

Cenové rozmezí
4,8416 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 8.7 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007921

Cenové rozmezí
5,1174 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008201

Cenové rozmezí
11,2613 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M20;3/4"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 9.5 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007938

Cenové rozmezí
5,0254 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 20.6 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008249

Cenové rozmezí
11,8742 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
555 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008232

Cenové rozmezí
11,721 Kč - 5,6057 Kč

Skladové zásoby
30745 Skladem
Parametry
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    230 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 5.5 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007785

Cenové rozmezí
2,7042 Kč - 1,3484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008621

Cenové rozmezí
36,1589 Kč - 18,0163 Kč

Skladové zásoby
470 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    1 3/8";M45
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008669

Cenové rozmezí
48,2629 Kč - 24,0683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    2"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 7.7 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007853

Cenové rozmezí
4,2976 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
14500 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 10.3 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007969

Cenové rozmezí
5,2552 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 11.1 mm 25.0 mm PVC žlutá

10008003

Cenové rozmezí
7,1781 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M12, 7/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené