Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7665 Kč - 4,4187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 1,9964 Kč - 4,0242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2272 Kč | 4500 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,0018 Kč - 6,2493 Kč | 246 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,9785 Kč - 7,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,0987 Kč - 10,2577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 10008218 | 6,2478 Kč - 12,4671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
|
| 7,0665 Kč - 14,1241 Kč | 4568 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity BSP
|
||
| 7,2388 Kč - 14,4397 Kč | 6200 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,7738 Kč - 12,0726 Kč | 5500 Skladem |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,4112 Kč - 14,8343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 10008317 | 7,2388 Kč - 14,4397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
|
| 6,1185 Kč - 12,2304 Kč | 4555 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity BSP
|
||
| 7,8851 Kč - 15,7811 Kč | 1250 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 8,0575 Kč - 16,728 Kč | 800 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 7,2388 Kč - 14,4397 Kč | 10200 Skladem |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 9,5226 Kč - 19,0952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 7,8851 Kč - 15,7811 Kč | 5000 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 9,0772 Kč - 18,8585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 9,4794 Kč - 19,0163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické