Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - do vysokých teplot

Skladem

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu h Norma závitu Koupit
20,7896 Kč - 53,4785 Kč 1725 Skladem
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
Závity UNF
24,554 Kč - 59,9366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2 mm
38.1 mm
1,7151 Kč - 4,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Závity UNF
15,4505 Kč - 32,0986 Kč 480 Skladem
38.1 mm
M39;1 1/2"
38.0 mm
Závity UNF
16,5801 Kč - 36,3121 Kč 320 Skladem
41.3 mm
1 1/4";M32
50.0 mm
závity metrické
13,819 Kč - 30,1835 Kč 1950 Skladem
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
závity metrické
11,5879 Kč - 23,2121 Kč 1900 Skladem
34.9 mm
M35;1 1/4"
25.0 mm
Závity UNF
13,7492 Kč - 27,5021 Kč 2231 Skladem
34.9 mm
M35;1 3/8"
38.0 mm
Závity UNF
19,4666 Kč - 38,9933 Kč 110 Skladem
50.8 mm
2"
25.0 mm
Závity UNF
6,8467 Kč - 13,7127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.6 mm
M25
25.0 mm
závity metrické
17,9047 Kč - 35,929 Kč 1375 Skladem
38.1 mm
M39;1 1/2"
50.0 mm
Závity UNF
7,028 Kč - 14,0191 Kč 10200 Skladem
26.9 mm
M27
13.0 mm
závity metrické
6,4424 Kč - 13,0233 Kč 1450 Skladem
19.1 mm
M20;3/4"
25.0 mm
Závity UNF
9,2452 Kč - 18,5391 Kč 400 Skladem
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
Závity UNF
14,586 Kč - 29,1876 Kč 1200 Skladem
41.3 mm
1 1/4";M32
25.0 mm
závity metrické
11,6855 Kč - 23,3653 Kč 3000 Skladem
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
závity metrické
16,5939 Kč - 33,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
1 3/8";M45
38.0 mm
závity metrické
14,6975 Kč - 29,494 Kč 2200 Skladem
34.9 mm
M35;1 3/8"
50.0 mm
Závity UNF
13,3309 Kč - 26,8127 Kč 2261 Skladem
30.2 mm
7/8"
50.0 mm
Závity BSP
8,1297 Kč - 16,3174 Kč 625 Skladem
22.2 mm
5/8";7/8"
38.0 mm
Závity UNF
  • z/ze 6
Krytky flexi 63.5 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10108765

Cenové rozmezí
53,4785 Kč - 20,7896 Kč

Skladové zásoby
1725 Skladem
Parametry
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Velikost závitu
    2 1/2"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 76.2 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10108772

Cenové rozmezí
59,9366 Kč - 24,554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.1 mm
  • Maximální teplota
    230 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10108741

Cenové rozmezí
4,29 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 3/16"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 38.1 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008553

Cenové rozmezí
32,0986 Kč - 15,4505 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    M39;1 1/2"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 41.3 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008591

Cenové rozmezí
36,3121 Kč - 16,5801 Kč

Skladové zásoby
320 Skladem
Parametry
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/4";M32
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 44.5 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008607

Cenové rozmezí
30,1835 Kč - 13,819 Kč

Skladové zásoby
1950 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    1 3/8";M45
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 34.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008515

Cenové rozmezí
23,2121 Kč - 11,5879 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M35;1 1/4"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 34.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008522

Cenové rozmezí
27,5021 Kč - 13,7492 Kč

Skladové zásoby
2231 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    M35;1 3/8"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 50.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008652

Cenové rozmezí
38,9933 Kč - 19,4666 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    2"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 24.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008348

Cenové rozmezí
13,7127 Kč - 6,8467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M25
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 38.1 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008560

Cenové rozmezí
35,929 Kč - 17,9047 Kč

Skladové zásoby
1375 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M39;1 1/2"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 26.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008409

Cenové rozmezí
14,0191 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
10200 Skladem
Parametry
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M27
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 19.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008225

Cenové rozmezí
13,0233 Kč - 6,4424 Kč

Skladové zásoby
1450 Skladem
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M20;3/4"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 28.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008447

Cenové rozmezí
18,5391 Kč - 9,2452 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8";M30;1 1/8"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 41.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008577

Cenové rozmezí
29,1876 Kč - 14,586 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/4";M32
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 31.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008485

Cenové rozmezí
23,3653 Kč - 11,6855 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    1";1 1/4"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 44.5 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008614

Cenové rozmezí
33,2478 Kč - 16,5939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    1 3/8";M45
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 34.9 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008539

Cenové rozmezí
29,494 Kč - 14,6975 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M35;1 3/8"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 30.2 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008478

Cenové rozmezí
26,8127 Kč - 13,3309 Kč

Skladové zásoby
2261 Skladem
Parametry
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 22.2 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008300

Cenové rozmezí
16,3174 Kč - 8,1297 Kč

Skladové zásoby
625 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8";7/8"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity BSP