Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7665 Kč - 4,4187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 2,1831 Kč - 4,3398 Kč | 4000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2351 Kč | 10000 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2272 Kč | 4500 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,982 Kč - 3,9768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,9964 Kč - 4,0242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,4793 Kč - 2,9747 Kč | 19200 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,3698 Kč - 4,758 Kč | 40000 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,2119 Kč - 4,4266 Kč | 12500 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 2,255 Kč - 4,5213 Kč | 15000 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,5997 Kč - 5,2078 Kč | 279 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,4847 Kč - 4,9868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,7378 Kč - 3,5113 Kč | 39600 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,2406 Kč - 4,4897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 10007815 | 2,3555 Kč - 4,7423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
| 1,9389 Kč - 3,8742 Kč | 3215 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,2262 Kč - 4,4424 Kč | 318 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,6139 Kč - 5,2709 Kč | 10000 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 2,7002 Kč - 5,4128 Kč | 1000 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm