Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,2906 Kč - 61,7347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 21,4133 Kč - 55,0828 Kč | 1225 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
Závity UNF
|
||
| 4,5386 Kč - 9,7054 Kč | 700 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 2,3698 Kč - 4,758 Kč | 40000 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,2406 Kč - 4,4897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2272 Kč | 4500 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2351 Kč | 10000 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,7378 Kč - 3,5113 Kč | 39600 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,1831 Kč - 4,3398 Kč | 4000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 1,982 Kč - 3,9768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,4793 Kč - 2,9747 Kč | 19200 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 17,0917 Kč - 34,2452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 19,0164 Kč - 38,0326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 20,0505 Kč - 40,1631 Kč | 110 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 14,2336 Kč - 31,089 Kč | 1150 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 9,3933 Kč - 18,8585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 12,4094 Kč - 24,8554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity BSP
|
||
| 7,7559 Kč - 15,5444 Kč | 800 Skladem |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 22,3773 Kč - 46,7913 Kč | 137 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické