Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - do vysokých teplot

Skladem

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu h Norma závitu Koupit
1,7151 Kč - 4,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Závity UNF
1,5618 Kč - 3,1408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
2,1195 Kč - 4,2134 Kč 4000 Skladem
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metrický
1,9243 Kč - 3,861 Kč 10550 Skladem
3.6 mm
M4
13.0 mm
3,0538 Kč - 6,1132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
5,6475 Kč - 11,2613 Kč 750 Skladem
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Závity UNF
3,5558 Kč - 7,1245 Kč 5000 Skladem
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
7,1953 Kč - 14,4023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.4 mm
M22
13.0 mm
závity metrické
7,028 Kč - 14,0191 Kč 6200 Skladem
22.2 mm
5/8";7/8"
25.0 mm
Závity UNF
3,8626 Kč - 7,7374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
Závity UNF
5,006 Kč - 10,0355 Kč 2000 Skladem
17.4 mm
M18
13.0 mm
závity metrické
5,271 Kč - 10,5718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
závity metrické
10008218 6,0658 Kč - 12,104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
Závity UNF
2,6076 Kč - 5,2246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
19.0 mm
5,6615 Kč - 11,2613 Kč 2250 Skladem
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
závity metrické
7,6555 Kč - 15,3215 Kč 1000 Skladem
21.4 mm
M22
25.0 mm
závity metrické
10008317 7,028 Kč - 14,0191 Kč 4750 Skladem
23.8 mm
M24
13.0 mm
závity metrické
7,8228 Kč - 16,2408 Kč 1500 Skladem
23.8 mm
M24
25.0 mm
závity metrické
10008195 5,8009 Kč - 11,6444 Kč 100 Skladem
17.4 mm
M18
25.0 mm
závity metrické
6,8607 Kč - 13,7127 Kč 1693 Skladem
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
Závity BSP
  • z/ze 6
Krytky flexi 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10108741

Cenové rozmezí
4,29 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 3/16"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 4.4 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007716

Cenové rozmezí
3,1408 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M5, 3/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC žlutá

10154694

Cenové rozmezí
4,2134 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Norma závitu
    Metrický
  • Maximální teplota
    210 °C
Krytky flexi 3.6 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007686

Cenové rozmezí
3,861 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
10550 Skladem
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 11.1 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007983

Cenové rozmezí
6,1132 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M12, 7/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008201

Cenové rozmezí
11,2613 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M20;3/4"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 11.9 mm 19.0 mm PVC žlutá

10008027

Cenové rozmezí
7,1245 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M12, 1/2 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 21.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008270

Cenové rozmezí
14,4023 Kč - 7,1953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M22
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 22.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008294

Cenové rozmezí
14,0191 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8";7/8"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008102

Cenové rozmezí
7,7374 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M15;9/16"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008171

Cenové rozmezí
10,0355 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008157

Cenové rozmezí
10,5718 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8";M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 19.1 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008218

Cenové rozmezí
12,104 Kč - 6,0658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M20;3/4"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 9.5 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007945

Cenové rozmezí
5,2246 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008164

Cenové rozmezí
11,2613 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8";M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008287

Cenové rozmezí
15,3215 Kč - 7,6555 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M22
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 23.8 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008317

Cenové rozmezí
14,0191 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
4750 Skladem
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 23.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008324

Cenové rozmezí
16,2408 Kč - 7,8228 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008195

Cenové rozmezí
11,6444 Kč - 5,8009 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 20.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008256

Cenové rozmezí
13,7127 Kč - 6,8607 Kč

Skladové zásoby
1693 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Maximální teplota
    230 °C