Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7665 Kč - 4,4187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 1,3888 Kč - 2,7853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,6283 Kč - 5,2709 Kč | 6200 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,2119 Kč - 4,4266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10008195 | 5,9749 Kč - 11,9937 Kč | 1900 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
|
| 5,7738 Kč - 12,0726 Kč | 30500 Skladem |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,0359 Kč - 8,1273 Kč | 10000 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 10008317 | 7,2388 Kč - 14,4397 Kč | 4750 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
|
| 7,8851 Kč - 15,7811 Kč | 1000 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 2,3123 Kč - 4,6317 Kč | 3369 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,255 Kč - 4,5213 Kč | 15000 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,4847 Kč - 4,9868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 7,2388 Kč - 14,4397 Kč | 10200 Skladem |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 9,5226 Kč - 19,0952 Kč | 400 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 12,036 Kč - 24,0663 Kč | 2802 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 7,0665 Kč - 14,1241 Kč | 4568 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity BSP
|
||
| 7,2388 Kč - 14,4397 Kč | 6200 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 9,0772 Kč - 18,8585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,0987 Kč - 10,2577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 3,9785 Kč - 7,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF