Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5386 Kč - 9,7054 Kč | 700 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2272 Kč | 4500 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,1831 Kč - 4,3398 Kč | 4000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 17,0775 Kč - 37,4014 Kč | 1920 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 18,5568 Kč - 37,2436 Kč | 150 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 19,0164 Kč - 38,0326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 20,0505 Kč - 40,1631 Kč | 110 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 15,914 Kč - 33,0616 Kč | 480 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 11,9355 Kč - 23,9085 Kč | 2400 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 14,7075 Kč - 29,4319 Kč | 972 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 22,3773 Kč - 46,7913 Kč | 137 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 16,8332 Kč - 33,7717 Kč | 3900 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 24,7903 Kč - 49,7108 Kč | 560 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 2,1687 Kč - 4,7423 Kč | 9750 Skladem |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,4614 Kč - 6,92 Kč | 799 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,6858 Kč - 5,3813 Kč | 9500 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 3,3321 Kč - 6,6912 Kč | 3500 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,404 Kč - 6,8332 Kč | 20 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 3,9929 Kč - 7,9695 Kč | 3518 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,2262 Kč - 4,4424 Kč | 318 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm