Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu Barva h Norma závitu Typ Koupit
2,4542 Kč - 5,1174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M22
žlutá
22.0 mm
Metrický
1
2,1613 Kč - 4,4968 Kč 3000 Skladem
18.0 mm
M18
žlutá
18.0 mm
Metrický
1
1,478 Kč - 3,0642 Kč 20370 Skladem
12.0 mm
M12
žlutá
12.0 mm
Metrický
1
2,2589 Kč - 4,673 Kč 30196 Skladem
21.2 mm
1/2-19 in
žlutá
15.0 mm
GAS
1
2,7192 Kč - 5,6766 Kč 13694 Skladem
26.3 mm
3/4-19 in
žlutá
23.8 mm
GAS
1
1,5896 Kč - 3,3324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M14
žlutá
14.1 mm
Metrický
1
1,8825 Kč - 3,9146 Kč 27700 Skladem
16.0 mm
3/8-19 in
žlutá
12.0 mm
GAS
1
2,1055 Kč - 4,3207 Kč 63695 Skladem
17.1 mm
11/16-16 in
modrá
12.1 mm
JIC
1
1,8127 Kč - 3,7385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
7/8-14 in
modrá
16.5 mm
JIC
2
2,1753 Kč - 4,5045 Kč 2236 Skladem
26.8 mm
1-1/16-12 in
modrá
19.1 mm
JIC
2
2,6912 Kč - 5,5847 Kč 59400 Skladem
33.1 mm
1-5/16-12 in
modrá
19.1 mm
JIC
2
5,0758 Kč - 10,4952 Kč 25936 Skladem
41.0 mm
1-5/8-12 in
modrá
21.0 mm
JIC
2
3,5837 Kč - 7,4232 Kč 1300 Skladem
29.5 mm
7/8-19 in
žlutá
25.0 mm
GAS
1
2,0079 Kč - 4,1597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.5 mm
5/8-18 in
modrá
12.1 mm
JIC
1
3,3327 Kč - 9,0397 Kč 8800 Skladem
29.8 mm
1-3/16-12 in
modrá
19.0 mm
JIC
1
3,765 Kč - 8,2736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.1 mm
15⁄16” x 12
modrá
19.0 mm
Závity UNF
1
2,3845 Kč - 4,9182 Kč 8190 Skladem
20.0 mm
M20
žlutá
20.0 mm
Metrický
1
1,8127 Kč - 3,7385 Kč 325 Skladem
22.2 mm
7/8-14
přírodní
16.5 mm
JIC
2
2,1753 Kč - 4,5045 Kč 2500 Skladem
26.8 mm
1-1/16-12 in
přírodní
19.1 mm
JIC
2
2,4682 Kč - 5,1327 Kč 3200 Skladem
20.4 mm
13/16-16 in
modrá
14.2 mm
JIC
1
  • z/ze 4
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10069820

Cenové rozmezí
5,1174 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M22
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072479

Cenové rozmezí
4,4968 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072455

Cenové rozmezí
3,0642 Kč - 1,478 Kč

Skladové zásoby
20370 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 21.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10070338

Cenové rozmezí
4,673 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
30196 Skladem
Parametry
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2-19 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 26.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10071816

Cenové rozmezí
5,6766 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
13694 Skladem
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Velikost závitu
    3/4-19 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072462

Cenové rozmezí
3,3324 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Velikost závitu
    M14
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10071120

Cenové rozmezí
3,9146 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
27700 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8-19 in
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 17.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091326

Cenové rozmezí
4,3207 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
63695 Skladem
Parametry
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    11/16-16 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 22.17 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177358

Cenové rozmezí
3,7385 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    7/8-14 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 26.75 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177396

Cenové rozmezí
4,5045 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
2236 Skladem
Parametry
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 33.07 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177433

Cenové rozmezí
5,5847 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
59400 Skladem
Parametry
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-5/16-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 41.02 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177471

Cenové rozmezí
10,4952 Kč - 5,0758 Kč

Skladové zásoby
25936 Skladem
Parametry
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-5/8-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 29.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10084731

Cenové rozmezí
7,4232 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8-19 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 15.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10070574

Cenové rozmezí
4,1597 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    5/8-18 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 29.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091364

Cenové rozmezí
9,0397 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
8800 Skladem
Parametry
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    1-3/16-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 33.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092132

Cenové rozmezí
8,2736 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    15⁄16” x 12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072486

Cenové rozmezí
4,9182 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
8190 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 22.17 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177365

Cenové rozmezí
3,7385 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
325 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    7/8-14
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 26.75 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177402

Cenové rozmezí
4,5045 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 20.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091333

Cenové rozmezí
5,1327 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13/16-16 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF