Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | Barva | h | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3267 Kč - 4,8132 Kč | 10196 Skladem |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,2262 Kč - 4,6317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
žlutá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 1,5224 Kč - 3,1562 Kč | 6370 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 2,5278 Kč - 5,2709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
žlutá
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 2,8007 Kč - 5,8469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
žlutá
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,6373 Kč - 3,4324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
žlutá
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 1,9389 Kč - 4,032 Kč | 11700 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,1687 Kč - 4,4503 Kč | 63695 Skladem |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 4,4668 Kč - 9,232 Kč | 3200 Skladem |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,6139 Kč - 5,4366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
žlutá
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,7809 Kč - 3,7086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 4,2801 Kč - 8,8374 Kč | 226930 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
žlutá
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,2406 Kč - 4,6396 Kč | 2500 Skladem |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,772 Kč - 5,7522 Kč | 4497 Skladem |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,255 Kč - 4,7028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 3,1311 Kč - 6,5176 Kč | 38000 Skladem |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,0682 Kč - 4,2925 Kč | 23400 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 1,8671 Kč - 3,8506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
přírodní
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,5422 Kč - 5,2867 Kč | 3200 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 3,6912 Kč - 7,6459 Kč | 1300 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1