Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu Barva h Norma závitu Typ Koupit
2,1613 Kč - 4,4968 Kč 3000 Skladem
18.0 mm
M18
žlutá
18.0 mm
Metrický
1
2,4542 Kč - 5,1174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M22
žlutá
22.0 mm
Metrický
1
2,2589 Kč - 4,673 Kč 26196 Skladem
21.2 mm
1/2-19 in
žlutá
15.0 mm
GAS
1
1,478 Kč - 3,0642 Kč 20370 Skladem
12.0 mm
M12
žlutá
12.0 mm
Metrický
1
1,1308 Kč - 2,3288 Kč 1147 Skladem
16.9 mm
3/8 in
modrá
12.5 mm
NPT
1
1,5757 Kč - 3,2558 Kč 77 Skladem
18.8 mm
3/4-16
přírodní
14.2 mm
JIC
1
1,6734 Kč - 2,3427 Kč 11050 Skladem
14.0 mm
9/16-18 in
modrá
12.1 mm
JIC
1
3,1653 Kč - 6,5729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.2 mm
1/4 in
modrá
12.5 mm
NPT
1
1,3275 Kč - 2,7425 Kč 4049 Skladem
20.8 mm
1/2 in
modrá
16.3 mm
NPT
1
1,5757 Kč - 3,2558 Kč 2100 Skladem
18.8 mm
3/4-16 in
modrá
14.2 mm
JIC
1
2,8028 Kč - 5,8068 Kč 22925 Skladem
33.2 mm
1 in
modrá
19.9 mm
NPT
1
4,7829 Kč - 9,9589 Kč 19393 Skladem
41.7 mm
1-1/4 in
modrá
21.3 mm
NPT
1
1,8127 Kč - 2,5239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.8 mm
Non Threaded
černá
11.1 mm
bez závitu
1
10,1237 Kč - 21,0671 Kč 4340 Skladem
59.4 mm
2 in
modrá
22.6 mm
NPT
1
2,1753 Kč - 3,0259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.8 mm
přírodní
14.7 mm
1
6,024 Kč - 11,0301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.4 mm
přírodní
22.8 mm
1
7,2372 Kč - 14,9385 Kč 2400 Skladem
42.4 mm
1-11/16-12
přírodní
21.0 mm
JIC
1
13,3867 Kč - 27,6554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.7 mm
2-1/2-12 in
přírodní
30.5 mm
JIC
1
4,016 Kč - 5,5639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.6 mm
přírodní
14.5 mm
1
7,2372 Kč - 14,9385 Kč 3600 Skladem
42.4 mm
1-11/16-12
modrá
21.0 mm
JIC
1
  • z/ze 4
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072479

Cenové rozmezí
4,4968 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10069820

Cenové rozmezí
5,1174 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M22
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 21.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10070338

Cenové rozmezí
4,673 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
26196 Skladem
Parametry
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2-19 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072455

Cenové rozmezí
3,0642 Kč - 1,478 Kč

Skladové zásoby
20370 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 16.89 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178577

Cenové rozmezí
2,3288 Kč - 1,1308 Kč

Skladové zásoby
1147 Skladem
Parametry
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 18.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177662

Cenové rozmezí
3,2558 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
77 Skladem
Parametry
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    3/4-16
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177617

Cenové rozmezí
2,3427 Kč - 1,6734 Kč

Skladové zásoby
11050 Skladem
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    9/16-18 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 13.49 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178522

Cenové rozmezí
6,5729 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Velikost závitu
    1/4 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 20.75 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178515

Cenové rozmezí
2,7425 Kč - 1,3275 Kč

Skladové zásoby
4049 Skladem
Parametry
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 18.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177655

Cenové rozmezí
3,2558 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    3/4-16 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 33.15 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178546

Cenové rozmezí
5,8068 Kč - 2,8028 Kč

Skladové zásoby
22925 Skladem
Parametry
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Velikost závitu
    1 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 41.73 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178508

Cenové rozmezí
9,9589 Kč - 4,7829 Kč

Skladové zásoby
19393 Skladem
Parametry
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Velikost závitu
    1-1/4 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 9.8 mm 4.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10325186

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 59.41 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178553

Cenové rozmezí
21,0671 Kč - 10,1237 Kč

Skladové zásoby
4340 Skladem
Parametry
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Velikost závitu
    2 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 16.8 mm 14.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325209

Cenové rozmezí
3,0259 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 33.4 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325247

Cenové rozmezí
11,0301 Kč - 6,024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 42.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177501

Cenové rozmezí
14,9385 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-11/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 63.27 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177563

Cenové rozmezí
27,6554 Kč - 13,3867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Velikost závitu
    2-1/2-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 17.6 mm 14.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325216

Cenové rozmezí
5,5639 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 42.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177495

Cenové rozmezí
14,9385 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-11/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE