Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | Barva | h | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4542 Kč - 5,1174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
žlutá
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 2,1613 Kč - 4,4968 Kč | 3000 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
žlutá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 1,478 Kč - 3,0642 Kč | 20370 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 2,2589 Kč - 4,673 Kč | 30196 Skladem |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,7192 Kč - 5,6766 Kč | 13694 Skladem |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
žlutá
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,5896 Kč - 3,3324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
žlutá
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 1,8825 Kč - 3,9146 Kč | 27700 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,1055 Kč - 4,3207 Kč | 63695 Skladem |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,8127 Kč - 3,7385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1753 Kč - 4,5045 Kč | 2236 Skladem |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,6912 Kč - 5,5847 Kč | 59400 Skladem |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 5,0758 Kč - 10,4952 Kč | 25936 Skladem |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,5837 Kč - 7,4232 Kč | 1300 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,0079 Kč - 4,1597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 3,3327 Kč - 9,0397 Kč | 8800 Skladem |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 3,765 Kč - 8,2736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,3845 Kč - 4,9182 Kč | 8190 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 1,8127 Kč - 3,7385 Kč | 325 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
přírodní
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1753 Kč - 4,5045 Kč | 2500 Skladem |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,4682 Kč - 5,1327 Kč | 3200 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi