Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu Barva h Norma závitu Typ Koupit
2,255 Kč - 4,7028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.8 mm
3/4” x 16
modrá
14.2 mm
Závity UNF
1
2,0682 Kč - 4,2845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.5 mm
5/8-18 in
modrá
12.1 mm
JIC
1
3,1311 Kč - 6,5176 Kč 38000 Skladem
26.7 mm
1-1/16-12 in
modrá
19.0 mm
JIC
1
9,7954 Kč - 20,4366 Kč 43 Skladem
42.4 mm
1-11/16-12 in
modrá
21.0 mm
JIC
1
4,4668 Kč - 9,232 Kč 3200 Skladem
36.4 mm
1-7/16-12 in
modrá
19.0 mm
JIC
1
2,5422 Kč - 5,2867 Kč 3200 Skladem
20.4 mm
13/16-16 in
modrá
14.2 mm
JIC
1
2,7002 Kč - 3,8664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.4 mm
1/2-20 in
modrá
11.7 mm
JIC
1
2,772 Kč - 5,7522 Kč 37400 Skladem
33.1 mm
1-5/16-12 in
modrá
19.1 mm
JIC
2
7,4543 Kč - 15,3866 Kč 3600 Skladem
42.4 mm
1-11/16-12
modrá
21.0 mm
JIC
2
1,0441 Kč - 2,1699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
3/8-24
přírodní
11.1 mm
JIC
2
13,7883 Kč - 28,4851 Kč 285 Skladem
63.7 mm
2-1/2-12 in
modrá
30.5 mm
JIC
2
2,2953 Kč - 4,2506 Kč 5085 Skladem
29.8 mm
1-3/16-12
přírodní
19.1 mm
JIC
2
5,2281 Kč - 10,8101 Kč 22036 Skladem
41.0 mm
1-5/8-12 in
modrá
21.0 mm
JIC
2
2,0682 Kč - 4,2845 Kč 6250 Skladem
12.5 mm
1/2-20
přírodní
11.7 mm
JIC
2
1,6804 Kč - 3,4639 Kč 397 Skladem
11.0 mm
7/16-20 in
modrá
11.7 mm
JIC
2
11,1456 Kč - 23,1984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
1-7/8-12 in
modrá
24.1 mm
JIC
2
3,1885 Kč - 6,5649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.4 mm
1-7/16-12
přírodní
19.1 mm
JIC
2
1,5368 Kč - 3,1719 Kč 7475 Skladem
17.2 mm
11/16-16
přírodní
12.1 mm
JIC
2
2,456 Kč - 5,0657 Kč 20190 Skladem
20.0 mm
M20
žlutá
20.0 mm
Metrický
1
3,4327 Kč - 9,3109 Kč 8800 Skladem
29.8 mm
1-3/16-12 in
modrá
19.0 mm
JIC
1
  • z/ze 4
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 18.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10070581

Cenové rozmezí
4,7028 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    3/4” x 16
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 15.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10070574

Cenové rozmezí
4,2845 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    5/8-18 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 26.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10073018

Cenové rozmezí
6,5176 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
38000 Skladem
Parametry
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 42.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092255

Cenové rozmezí
20,4366 Kč - 9,7954 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-11/16-12 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 36.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091371

Cenové rozmezí
9,232 Kč - 4,4668 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    1-7/16-12 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 20.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091333

Cenové rozmezí
5,2867 Kč - 2,5422 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13/16-16 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 12.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092118

Cenové rozmezí
3,8664 Kč - 2,7002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 33.07 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177433

Cenové rozmezí
5,7522 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
37400 Skladem
Parametry
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-5/16-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 42.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177495

Cenové rozmezí
15,3866 Kč - 7,4543 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-11/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 9.25 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177549

Cenové rozmezí
2,1699 Kč - 1,0441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    3/8-24
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 63.27 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177556

Cenové rozmezí
28,4851 Kč - 13,7883 Kč

Skladové zásoby
285 Skladem
Parametry
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Velikost závitu
    2-1/2-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 29.77 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177426

Cenové rozmezí
4,2506 Kč - 2,2953 Kč

Skladové zásoby
5085 Skladem
Parametry
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-3/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 41.02 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177471

Cenové rozmezí
10,8101 Kč - 5,2281 Kč

Skladové zásoby
22036 Skladem
Parametry
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-5/8-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.45 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177600

Cenové rozmezí
4,2845 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
6250 Skladem
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177570

Cenové rozmezí
3,4639 Kč - 1,6804 Kč

Skladové zásoby
397 Skladem
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    7/16-20 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 47.52 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177518

Cenové rozmezí
23,1984 Kč - 11,1456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 36.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177464

Cenové rozmezí
6,5649 Kč - 3,1885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/16-12
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 17.15 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177648

Cenové rozmezí
3,1719 Kč - 1,5368 Kč

Skladové zásoby
7475 Skladem
Parametry
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    11/16-16
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072486

Cenové rozmezí
5,0657 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
20190 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 29.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091364

Cenové rozmezí
9,3109 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
8800 Skladem
Parametry
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    1-3/16-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF