Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | Barva | h | Norma závitu | Typ | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1613 Kč - 4,4968 Kč | 11600 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
žlutá
|
0.709 in
18.0 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
1,478 Kč - 3,0642 Kč | 870 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
2,2589 Kč - 4,673 Kč | 2596 Skladem |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-14
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
1
|
||
2,4542 Kč - 5,1174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
žlutá
|
0.866 in
22.0 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
3,0399 Kč - 6,3277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.051 in
26.7 mm
|
11⁄16" x 12
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
4,1554 Kč - 8,58 Kč | 195730 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
1-11
|
žlutá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
1
|
||
1,5896 Kč - 3,3324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
žlutá
|
0.555 in
14.1 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
2,1753 Kč - 4,5045 Kč | 136 Skladem |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
2,1055 Kč - 4,3207 Kč | 3695 Skladem |
0.673 in
17.1 mm
|
11⁄16" x 16
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
1,4223 Kč - 2,934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.362 in
9.2 mm
|
3⁄8" x 24
|
modrá
|
0.437 in
11.1 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
3,765 Kč - 8,2736 Kč | 500 Skladem |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
5,0758 Kč - 10,4952 Kč | 1236 Skladem |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
1,492 Kč - 3,0795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
5,0758 Kč - 10,4952 Kč | 1170 Skladem |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
přírodní
|
0.827 in
21.0 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
3,6953 Kč - 7,6531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8
|
modrá
|
0.319 in
8.1 mm
|
Závity NPT
|
2
|
||
2,1753 Kč - 4,5045 Kč | 2500 Skladem |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
1,5199 Kč - 3,1485 Kč | 6143 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
modrá
|
0.437 in
11.1 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
2,5239 Kč - 5,263 Kč | 200 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
2,5378 Kč - 5,2783 Kč | 8900 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
žlutá
|
0.728 in
18.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
1
|
||
2,0079 Kč - 4,1597 Kč | 16000 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8” x 18
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku