Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.
Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.
Jsou dostupné v různých barvách.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, zelená, hnědá Produktová řada: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Závit šroubu | D | Barva | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4758 Kč - 7,2199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4
|
|
bílá
|
1
|
||
| 2,0826 Kč - 2,2251 Kč | 8000 Skladem |
M12
|
|
bílá
|
1
|
||
| 2,0826 Kč - 6,8806 Kč | 2500 Skladem |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
bílá
|
1
|
||
| 3,4758 Kč - 7,2199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4
|
|
černá
|
1
|
||
| 1,9533 Kč - 2,2251 Kč | 9000 Skladem |
M12
|
|
černá
|
1
|
||
| 2,0826 Kč - 6,8805 Kč | 3750 Skladem |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
černá
|
1
|
||
| 1,4061 Kč - 4,9316 Kč | 129900 Skladem |
|
0.839 in
21.3 mm
|
černá
|
|
||
| 10,2407 Kč - 10,2407 Kč | 500 Skladem |
|
1.748 in
44.4 mm
|
bílá
|
|
||
| 10087459 | 1,2538 Kč - 3,1089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.429 in
10.9 mm
|
bílá
|
|
|
| 1,4061 Kč - 8,0484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.839 in
21.3 mm
|
bílá
|
|
||
| 7,799 Kč - 17,596 Kč | 2000 Skladem |
|
1.339 in
34.0 mm
|
bílá
|
|
||
| 10086995 | 1,6948 Kč - 5,9337 Kč | 88400 Skladem |
|
0.929 in
23.6 mm
|
černá
|
|
|
| 1,1418 Kč - 4,6949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.661 in
16.8 mm
|
bílá
|
|
||
| 2,1491 Kč - 14,203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.173 in
29.8 mm
|
bílá
|
|
||
| 10,2407 Kč - 10,2407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.748 in
44.4 mm
|
černá
|
|
||
| 8,6033 Kč - 16,728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 3,7931 Kč - 8,1044 Kč | 1800 Skladem |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 1,3113 Kč - 2,5565 Kč | 9500 Skladem |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 7,0952 Kč - 17,5171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.339 in
34.0 mm
|
černá
|
|
||
| 1,4793 Kč - 2,8721 Kč | 2445 Skladem |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
šedá
|
1