Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.
Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.
Jsou dostupné v různých barvách.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, zelená, hnědá Produktová řada: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Závit šroubu | D | Barva | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6858 Kč - 5,2314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4
|
|
šedá
|
1
|
||
| 4,3232 Kč - 8,4429 Kč | 36120 Skladem |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 8,6033 Kč - 16,728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 3,0161 Kč - 5,8785 Kč | 365 Skladem |
7/16
|
|
šedá
|
1
|
||
| 3,4758 Kč - 7,2199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4
|
|
bílá
|
1
|
||
| 3,9066 Kč - 8,1273 Kč | 2400 Skladem |
7/16
|
|
bílá
|
1
|
||
| 3,9067 Kč - 8,1273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/16
|
|
černá
|
1
|
||
| 2,0826 Kč - 6,9122 Kč | 119 Skladem |
M14
|
|
černá
|
1
|
||
| 10,3125 Kč - 23,2773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.563 in
39.7 mm
|
černá
|
|
||
| 1,6948 Kč - 10,2577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.929 in
23.6 mm
|
bílá
|
|
||
| 10086964 | 0,8804 Kč - 3,9532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.508 in
12.9 mm
|
černá
|
|
|
| 5,1706 Kč - 11,5991 Kč | 18040 Skladem |
|
1.083 in
27.5 mm
|
černá
|
|
||
| 8,5172 Kč - 21,1467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.484 in
37.7 mm
|
bílá
|
|
||
| 2,0826 Kč - 6,9122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
|
bílá
|
1
|
||
| 0,8804 Kč - 3,9532 Kč | 86000 Skladem |
|
0.508 in
12.9 mm
|
bílá
|
|
||
| 2,1491 Kč - 14,203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.173 in
29.8 mm
|
bílá
|
|
||
| 1,4061 Kč - 4,9316 Kč | 162400 Skladem |
|
0.839 in
21.3 mm
|
černá
|
|
||
| 10,2407 Kč - 10,2407 Kč | 500 Skladem |
|
1.748 in
44.4 mm
|
bílá
|
|
||
| 10087459 | 1,2538 Kč - 3,1089 Kč | 8542 Skladem |
|
0.429 in
10.9 mm
|
bílá
|
|
|
| 1,3113 Kč - 2,5565 Kč | 10000 Skladem |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
šedá
|
1