Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.
Materiál: ABS Barva: hliník, Wengé (sytě hnědá), dub tmavý, borovice, ořech vlašský, mahagon, jasan, buk, třešeň, šedá, černá, krémová, bílá, dub světlý, mřížka Produktová řada: SR1600
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Množství na platě | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4263 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
dub tmavý
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4263 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 455 Skladem |
třešeň
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ořech vlašský
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ořech vlašský
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 2,4263 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
jasan
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4502 Kč - 1,743 Kč | 3000 Skladem |
dub světlý
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
borovice
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 1,4502 Kč - 1,743 Kč | 1000 Skladem |
bílá
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,4263 Kč - 2,9144 Kč | 2070 Skladem |
šedá
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4642 Kč - 1,743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hliník
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,4263 Kč - 2,9144 Kč | 12900 Skladem |
černá
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4682 Kč - 2,9144 Kč | 345 Skladem |
hliník
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 800 Skladem |
třešeň
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 1,4502 Kč - 1,743 Kč | 880 Skladem |
buk
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10290989 | 2,4263 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
dub světlý
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 990 Skladem |
Wengé (sytě hnědá)
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 10 Skladem |
krémová
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mahagon
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 2,4263 Kč - 2,9144 Kč | 2460 Skladem |
bílá
|
15
|
0.787 in
20.0 mm