Tyto polyethylenové krytky se závitem UNF chrání závit proti usazování nečistot, korozi a mechanickému poškození. Odolnost vůči rozpouštědlům. Pevný materiál zabraňuje stržení zátky. Neoprenové těsnění zabraňuje úniku provozních kapalin. Šestihranná hlava umožňuje montáž pomocí nástrojů (při malém utahovacím momentu). Provedení ve žluté nebo červené barvě. Možná vás bude zajímat i náš sortiment těsnicích krytek s metrickým závitem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikosti závitu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9893 Kč - 2,1475 Kč | 260 Skladem |
1/4
|
|||||||||
2,2589 Kč - 2,5658 Kč | 400 Skladem |
1/2
|
|||||||||
3,6813 Kč - 4,2391 Kč | 67100 Skladem |
7/8
|
|||||||||
6,289 Kč - 7,1395 Kč | 10538 Skladem |
1-5/16
|
|||||||||
2,4402 Kč - 2,775 Kč | 8750 Skladem |
9/16
|
|||||||||
4,0857 Kč - 4,7132 Kč | 37600 Skladem |
1
|
|||||||||
7,8089 Kč - 27,2723 Kč | 150 Skladem |
1-3/8
|
|||||||||
2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 11000 Skladem |
3/8
|
|||||||||
10434987 | 2,6609 Kč - 2,6609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7/16
|
||||||||
2,0777 Kč - 2,3705 Kč | 8490 Skladem |
7/16
|
|||||||||
2,775 Kč - 2,775 Kč | 13500 Skladem |
5/8
|
|||||||||
4,7271 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1-1/16
|
|||||||||
9,4962 Kč - 10,7931 Kč | 1500 Skladem |
1-5/8
|
|||||||||
12,9405 Kč - 14,7114 Kč | 2200 Skladem |
1-7/8
|
|||||||||
8,8548 Kč - 10,0679 Kč | 6000 Skladem |
1-7/16
|
|||||||||
3,012 Kč - 3,4163 Kč | 500 Skladem |
13/16
|
|||||||||
3,9742 Kč - 3,9742 Kč | 12 Skladem |
7/8
|
|||||||||
5,1594 Kč - 5,9264 Kč | 2833 Skladem |
1-3/16
|
|||||||||
10,1934 Kč - 11,5879 Kč | 3050 Skladem |
1-3/4
|
|||||||||
3,0448 Kč - 3,0448 Kč | 1000 Skladem |
7/16
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku