Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba navíc umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou. Poskytují těsné a bezpečné uchycení.
Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | H | Barva | Materiál | d1 | D | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,7911 Kč - 28,6512 Kč | 5490 Skladem |
3.063 in
77.8 mm
|
červená
|
polyethylen
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
|||||
2,8028 Kč - 5,9141 Kč | 7237 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
přírodní
|
polyethylen
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
|||||
2,245 Kč - 4,65 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
PVC
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|||||
11,5181 Kč - 24,2846 Kč | 197 Skladem |
2.472 in
62.8 mm
|
červená
|
polyethylen
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
|||||
1,6733 Kč - 3,5009 Kč | 21340 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
3,5977 Kč - 7,4463 Kč | 35150 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|||||
4,4761 Kč - 9,2695 Kč | 200 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
3,5279 Kč - 7,3237 Kč | 779 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|||||
6,3028 Kč - 13,0999 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.075 in
27.3 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|||||
2,7192 Kč - 5,6842 Kč | 23500 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
červená
|
polyethylen
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
|||||
12,1178 Kč - 16,011 Kč | 900 Skladem |
2.827 in
71.8 mm
|
červená
|
polyethylen
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
|||||
1,6454 Kč - 1,8825 Kč | 80 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
silikon
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|||||
7,028 Kč - 19,5349 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
přírodní
|
polyethylen
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku