Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Rychle uvolnitelné krytky používané v hydraulických aplikacích. Zásuvka je vhodná k ochraně rychlospojek ISO 7241-1 řady A a B.
Materiál: TPE Barva: modrá, zelená, žlutá, červená Produktová řada: SR1181
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | d2 | d1 | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,6356 Kč - 19,6356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
| 37,2918 Kč - 37,2918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 20,2909 Kč - 20,2909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 19,6356 Kč - 19,6356 Kč | 73 Skladem |
1/4
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 21,5886 Kč - 21,5886 Kč | 82 Skladem |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 20,2909 Kč - 20,2909 Kč | 150 Skladem |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
|||
| 21,5886 Kč - 21,5886 Kč | 40 Skladem |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
| 20,2909 Kč - 20,2909 Kč | 54 Skladem |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 20,2909 Kč - 20,2909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 900 Skladem |
1/4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
| 37,2918 Kč - 37,2918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 21,5886 Kč - 21,5886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2 in
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
ISO A
|
||
| 20,2909 Kč - 20,2909 Kč | 100 Skladem |
3/8 in
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 37,2918 Kč - 37,2918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 19,6356 Kč - 19,6356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 30,1087 Kč - 30,1087 Kč | 100 Skladem |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A