Menu Vyhledávání

Krytky přírub - chrániče čel přírub – soudkové

Skladem

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Odolný chránič čel přírub, který chrání příruby před nečistotami, vlhkostí, při nástřiku a pískování.Nevyžaduje použití spojovacího materiálu.Odolný materiál. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: žlutá Produktová řada: SR1354

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Tvar kulové matice d1 D H Kompatibilní nominální rozměry trubky Typ Koupit
66,2386 Kč - 73,5985 Kč 155 Skladem
270.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
41.0 mm
DN 200;ANSI 8
3
37,2876 Kč - 58,0029 Kč 470 Skladem
163.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
3
134,4392 Kč - 162,7885 Kč 149 Skladem
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
826,1303 Kč - 987,0921 Kč 1 Skladem
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
512,6989 Kč - 617,52 Kč 16 Skladem
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
1 580,1813 Kč - 1 888,0907 Kč 1 Skladem
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
DN 450;ANSI 18
1
6,001 Kč - 9,3349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.5 mm
DN 15;ANSI 1/2
3
494,0132 Kč - 599,7547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
7 979,275 Kč - 9 872,0512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
DN 600;ANSI 24
1
17,8651 Kč - 27,7902 Kč 870 Skladem
78.0 mm
Finned Profile
78.0 mm
29.2 mm
DN 32; ANSI 1-1/4
3
51,6394 Kč - 80,328 Kč 626 Skladem
215.0 mm
Finned Profile
215.0 mm
36.5 mm
DN 150;ANSI 6
3
7,1693 Kč - 11,1523 Kč 724 Skladem
58.3 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
3
22,7348 Kč - 35,3653 Kč 720 Skladem
102.7 mm
Finned Profile
102.7 mm
20.0 mm
DN 50;ANSI 2
3
81,9344 Kč - 127,4534 Kč 149 Skladem
345.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
3
40,2335 Kč - 44,7039 Kč 240 Skladem
189.5 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
3
12,3988 Kč - 19,287 Kč 950 Skladem
70.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
3
22,7869 Kč - 35,4464 Kč 330 Skladem
122.0 mm
Finned Profile
122.0 mm
34.5 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
3
10275801 16,2698 Kč - 25,3086 Kč 590 Skladem
88.0 mm
Finned Profile
88.0 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
3
13,9445 Kč - 87,3329 Kč 2750 Skladem
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
2
183,2452 Kč - 218,9432 Kč 59 Skladem
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
  • z/ze 2
Chrániče čela příruby Profil se žebry 270.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275870

Cenové rozmezí
73,5985 Kč - 66,2386 Kč

Skladové zásoby
155 Skladem
Parametry
  • D
    270.0 mm
  • d2
    270.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 200;ANSI 8
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 163.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275849

Cenové rozmezí
58,0029 Kč - 37,2876 Kč

Skladové zásoby
470 Skladem
Parametry
  • D
    163.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 100;ANSI 4
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 102.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233528

Cenové rozmezí
162,7885 Kč - 134,4392 Kč

Skladové zásoby
149 Skladem
Parametry
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 50;ANSI 2
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 410.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233603

Cenové rozmezí
987,0921 Kč - 826,1303 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 300;ANSI 12
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 285.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233580

Cenové rozmezí
617,52 Kč - 512,6989 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 200;ANSI 8
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 570.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233634

Cenové rozmezí
1 888,0907 Kč - 1 580,1813 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 450;ANSI 18
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 45.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275764

Cenové rozmezí
9,3349 Kč - 6,001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 15;ANSI 1/2
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 245.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10239612

Cenové rozmezí
599,7547 Kč - 494,0132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    None
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 725.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10239858

Cenové rozmezí
9 872,0512 Kč - 7 979,275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 600;ANSI 24
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 78.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275795

Cenové rozmezí
27,7902 Kč - 17,8651 Kč

Skladové zásoby
870 Skladem
Parametry
  • D
    78.0 mm
  • d2
    78.0 mm
  • H
    29.2 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 32; ANSI 1-1/4
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 215.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275863

Cenové rozmezí
80,328 Kč - 51,6394 Kč

Skladové zásoby
626 Skladem
Parametry
  • D
    215.0 mm
  • d2
    215.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 150;ANSI 6
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 58.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275771

Cenové rozmezí
11,1523 Kč - 7,1693 Kč

Skladové zásoby
724 Skladem
Parametry
  • D
    58.3 mm
  • d2
    58.3 mm
  • H
    16.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 20;ANSI 3/4
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 102.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275818

Cenové rozmezí
35,3653 Kč - 22,7348 Kč

Skladové zásoby
720 Skladem
Parametry
  • D
    102.7 mm
  • d2
    102.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 50;ANSI 2
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 345.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275887

Cenové rozmezí
127,4534 Kč - 81,9344 Kč

Skladové zásoby
149 Skladem
Parametry
  • D
    345.0 mm
  • d2
    345.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 250;ANSI 10
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 189.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275856

Cenové rozmezí
44,7039 Kč - 40,2335 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • D
    189.5 mm
  • d2
    189.5 mm
  • H
    36.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 125;ANSI 5
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 70.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275788

Cenové rozmezí
19,287 Kč - 12,3988 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • D
    70.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 25;ANSI 1
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 122.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275825

Cenové rozmezí
35,4464 Kč - 22,7869 Kč

Skladové zásoby
330 Skladem
Parametry
  • D
    122.0 mm
  • d2
    122.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 88.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275801

Cenové rozmezí
25,3086 Kč - 16,2698 Kč

Skladové zásoby
590 Skladem
Parametry
  • D
    88.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil kónický 103.0 mm LDPE - PIR žlutá

10073780

Cenové rozmezí
87,3329 Kč - 13,9445 Kč

Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 50, 2.000 in
  • Tvar kulové matice
    Tapered Profile
  • Barva
    žlutá
Chrániče čela příruby Profil soudkový 138.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233542

Cenové rozmezí
218,9432 Kč - 183,2452 Kč

Skladové zásoby
59 Skladem
Parametry
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 80;ANSI 3
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile