Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Zátky jsou určeny pro metrické závity. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikosti závitu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,906 Kč - 17,906 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M55
|
|||||||||
10,5385 Kč - 11,5923 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M30
|
|||||||||
2,245 Kč - 2,245 Kč | 178 Skladem |
M8
|
|||||||||
2,9422 Kč - 2,9422 Kč | 5470 Skladem |
M14
|
|||||||||
4,4203 Kč - 4,4203 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M22
|
|||||||||
10083581 | 6,0519 Kč - 6,0519 Kč | 15850 Skladem |
M30
|
||||||||
2,9422 Kč - 2,9422 Kč | 200 Skladem |
M14
|
|||||||||
2,5518 Kč - 5,3588 Kč | 203 Skladem |
M12
|
|||||||||
3,012 Kč - 6,3252 Kč | 3000 Skladem |
M18
|
|||||||||
3,8486 Kč - 8,0822 Kč | 356 Skladem |
M26
|
|||||||||
2,4263 Kč - 2,4263 Kč | 33 Skladem |
M10
|
|||||||||
3,1096 Kč - 3,1096 Kč | 7670 Skladem |
M16
|
|||||||||
4,9782 Kč - 4,9782 Kč | 5892 Skladem |
M24
|
|||||||||
7,2372 Kč - 7,2372 Kč | 3000 Skladem |
M36
|
|||||||||
3,1096 Kč - 3,1096 Kč | 2300 Skladem |
M16
|
|||||||||
2,6634 Kč - 5,5931 Kč | 3808 Skladem |
M14
|
|||||||||
3,1375 Kč - 6,5887 Kč | 3786 Skladem |
M20
|
|||||||||
4,1694 Kč - 8,7557 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M28
|
|||||||||
2,6076 Kč - 2,6076 Kč | 320 Skladem |
M12
|
|||||||||
3,2769 Kč - 3,2769 Kč | 22890 Skladem |
M18
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku