Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky s tupým svarem SAE se používají především v hydraulických a pneumatických systémech. Jedná se o ochrannou krytku pro použití s tlakem SAE 3000 a 6000 PSI. Poskytují maximální ochranu tupých svarů na ventilech, čerpadlech a tepelných výměnících.
Usnadňují práci a šetří náklady, jelikož se snadno zatlačí rukou. Speciální obrácený úhel odpovídá tupému svaru a zcela kryjí nebo chrání konce profilů během přepravy a skladování.
Vyrábějí se z nízkohustotního polyetylenu (LDPE), k dispozici jsou dvě barevné varianty. Přírodní varianta je určena pro ochranu spojovacích ploch s dělenou přírubou. Transparentní materiál umožňuje, aby O-kroužek zůstal viditelný, a zároveň poskytuje bezpečnou ochranu vnitřním zajišťovacím lemem. Červená varianta je ideální pro přírubovou vsuvku SAE. Provozní teplota od -30 C do +50 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1029, SRCALSAE, SRF0004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | D | Tlaková třída | h | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,86 Kč - 12,1515 Kč | 2371 Skladem |
přírodní
|
1.508 in
38.3 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1
|
||
| 18,5137 Kč - 38,5061 Kč | 145 Skladem |
přírodní
|
2.807 in
71.3 mm
|
3000
|
0.583 in
14.8 mm
|
2.807 in
71.3 mm
|
1
|
||
| 4,2513 Kč - 11,9937 Kč | 2400 Skladem |
přírodní
|
1.189 in
30.2 mm
|
3000
|
0.39 in
9.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1
|
||
| 8,8762 Kč - 18,385 Kč | 340 Skladem |
přírodní
|
2.008 in
51.0 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
||
| 10,0684 Kč - 20,91 Kč | 840 Skladem |
přírodní
|
2.382 in
60.5 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
1
|
||
| 5,7683 Kč - 5,7683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
| 10,0128 Kč - 10,0128 Kč | 725 Skladem |
červená
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
| 4,7684 Kč - 9,8632 Kč | 220 Skladem |
přírodní
|
1.327 in
33.7 mm
|
3000
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
1
|
||
| 8,6931 Kč - 8,6931 Kč | 16 Skladem |
červená
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 7,4687 Kč - 15,5444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.76 in
44.7 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1
|
||
| 37,9467 Kč - 78,8271 Kč | 400 Skladem |
přírodní
|
3.307 in
84.0 mm
|
3000
|
0.5 in
12.7 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1
|
||
| 5,2513 Kč - 18,0869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
1.996 in
50.7 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1
|
||
| 5,02 Kč - 17,1153 Kč | 22650 Skladem |
červená
|
1.874 in
47.6 mm
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1
|
||
| 4,3398 Kč - 14,9478 Kč | 2189 Skladem |
červená
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1
|
||
| 10100332 | 6,8974 Kč - 23,8418 Kč | 40 Skladem |
červená
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
1
|
|
| 7,9858 Kč - 27,4293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
| 4,571 Kč - 66,0696 Kč | 3575 Skladem |
červená
|
1.626 in
41.3 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
| 10,3937 Kč - 22,0481 Kč | 100 Skladem |
červená
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
1
|
||
| 5,5778 Kč - 19,208 Kč | 8880 Skladem |
červená
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
1
|
||
| 4,0132 Kč - 13,8267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1