Menu Vyhledávání

Krytky dle normy SAE 3000 PSI 71.5 mm J518-61 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tento červený chránič pro příruby SAE je vyroben z polyetylenu LD a je navržen pro tlak 3000 PSI. Má provozní teplotu od -30 C do +50 C.
Nové objednací číslo:

10100332

Staré objednací číslo:

3456000

2590 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 23,1474 Kč
100 - 4999 10,9099 Kč
5000 + 6,6965 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

231,47 Kč

10 x 23,1474 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 71.5 mm
d 71.5 mm
h 12.2 mm
Kompatibilní velikost trubky 50.8 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás