Menu Vyhledávání

Krytky na podložkách

Skladem

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Jsou určeny k ochraně hlav šroubů a jsou ideální pro dekorativní účely.Chrání před nečistotami a vlhkostí.Používají se v lékařství a průmyslu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), mosaz, PA66, polyamid, Nylon or HDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, stříbrná, přírodní, černá, šedá, béžová, bílá, hnědá, zelená, modrá, fialová, červená, růžová Produktová řada: SR1811, SR1889

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 190
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H D Typ součástky Materiál (podrobně) Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
fialová
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
250 Skladem
červená
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 27000 Skladem
šedá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 1500 Skladem
béžová
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
hnědá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
1,8964 Kč - 2,9841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 250 Skladem
bílá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
2,1893 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 30250 Skladem
šedá
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
2,1893 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
béžová
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 33750 Skladem
bílá
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
růžová
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
2,1335 Kč - 3,3885 Kč 250 Skladem
béžová
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
3,7928 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.0 mm
12.0 mm
Krytka
Polyamid 66
k6
1,5896 Kč - 2,5239 Kč 2250 Skladem
přírodní
8.7 mm
12.0 mm
Washer
polyamid 6.6
k6
3,7928 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
béžová
4.0 mm
12.0 mm
Krytka
Polyamid 66
k6
3,7928 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.0 mm
12.0 mm
Krytka
Polyamid 66
k6
3,7928 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
béžová
4.0 mm
12.0 mm
Krytka
Polyamid 66
k6
  • z/ze 10
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) fialová

10115640


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10115688


Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10115725

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
27000 Skladem
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) béžová

10115800

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) hnědá

10115633


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) zelená

10115671

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) modrá

10115664


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) bílá

10115732

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10115657

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10115695


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10115770

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
30250 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) béžová

10115701

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) bílá

10115763

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
33750 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) růžová

10115718


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) béžová

10115817

Cenové rozmezí
3,3885 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm polyamid šedá

10116234

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 4.2 mm 12.0 mm 8.7 mm PA66 přírodní

10116296

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Typ součástky
    Washer
  • Typ
    k6
Krytky na podložkách 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm polyamid béžová

10116258

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm polyamid šedá

10116272

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm polyamid béžová

10116265

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66