Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Používá se k ochraně závitů BSP a UNF.Zkonstruované s malým lemem.Zvyšují ochranu proti usazování nečistot a omezují plýtvání časem během opakovaných činností. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: přírodní, červená Produktová řada: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | h | Kompatibilní velikosti závitu | Materiál (podrobně) | H | Kompatibilní typ závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5262 Kč - 26,5063 Kč | 2720 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
červená
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 2,6634 Kč - 5,1863 Kč | 10220 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
červená
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 2,7192 Kč - 5,6842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
červená
|
0.874 in
22.2 mm
|
Non Threaded
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 12,1178 Kč - 16,011 Kč | 2000 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
červená
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 4,1554 Kč - 6,5575 Kč | 7600 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
přírodní
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
BSP
|
||
| 2,9076 Kč - 6,2121 Kč | 9775 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
BSP
|
||
| 2,1613 Kč - 3,1255 Kč | 34700 Skladem |
0.732 in
18.6 mm
|
přírodní
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
UNF
|
||
| 2,1753 Kč - 3,0642 Kč | 31800 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
přírodní
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
UNF
|
||
| 1,3108 Kč - 3,1868 Kč | 7800 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
přírodní
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
UNF
|
||
| 2,0842 Kč - 4,4532 Kč | 8000 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
UNF
|
||
| 2,6354 Kč - 3,9223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
BSP
|
||
| 1,1598 Kč - 1,8041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
přírodní
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 1,2849 Kč - 1,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
přírodní
|
1.142 in
29.0 mm
|
M14
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 1,1352 Kč - 1,766 Kč | 1000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
přírodní
|
0.945 in
24.0 mm
|
M10
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 1,0839 Kč - 1,6862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
0.413 in
10.5 mm
|
M8
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)