Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu sloupků

Skladem

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Používá se k ochraně závitů BSP a UNF.Zkonstruované s malým lemem.Zvyšují ochranu proti usazování nečistot a omezují plýtvání časem během opakovaných činností. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, PVC Barva: přírodní, červená, černá Produktová řada: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva h Kompatibilní velikosti závitu Materiál (podrobně) H Kompatibilní typ závitu Koupit
8,0575 Kč - 16,728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
červená
33.6 mm
3/4"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14,1809 Kč - 30,3777 Kč 600 Skladem
23.5 mm
červená
55.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14,2048 Kč - 29,5108 Kč 6045 Skladem
22.2 mm
červená
77.8 mm
7/8"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
6,1903 Kč - 12,8616 Kč 2710 Skladem
12.7 mm
červená
46.0 mm
1/2"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,7918 Kč - 7,425 Kč 63 Skladem
7.5 mm
červená
38.1 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,9551 Kč - 10,3366 Kč 1800 Skladem
22.0 mm
přírodní
18.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13,0989 Kč - 27,0648 Kč 500 Skladem
25.4 mm
červená
62.8 mm
1"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1,6086 Kč - 3,3613 Kč 450 Skladem
5.0 mm
přírodní
13.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2,772 Kč - 5,7601 Kč 22400 Skladem
12.0 mm
přírodní
16.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,1508 Kč - 8,6007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
přírodní
15.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,5763 Kč - 3,9768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
červená
23.8 mm
7/16"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1,9676 Kč - 4,0794 Kč 6200 Skladem
8.0 mm
přírodní
16.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,9498 Kč - 8,1273 Kč 8030 Skladem
16.0 mm
přírodní
20.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
5,185 Kč - 10,8101 Kč 1400 Skladem
24.0 mm
přírodní
18.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,7056 Kč - 7,6775 Kč 153 Skladem
11.9 mm
červená
28.6 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,8546 Kč - 10,021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
červená
23.8 mm
5/8"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,8115 Kč - 9,9421 Kč 4785 Skladem
12.7 mm
červená
27.3 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14,2192 Kč - 29,5897 Kč 500 Skladem
32.0 mm
červená
58.5 mm
1 1/4"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
7,1814 Kč - 14,4397 Kč 600 Skladem
20.6 mm
červená
36.5 mm
13/16"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,5332 Kč - 7,354 Kč 11670 Skladem
9.1 mm
červená
27.2 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • z/ze 3
Krytky s přírubou 19.0 mm 33.6 mm LDPE - PIR červená

10071762

Cenové rozmezí
16,728 Kč - 8,0575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    3/4"
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR červená

10072929

Cenové rozmezí
30,3777 Kč - 14,1809 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 22.2 mm 77.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10070925

Cenové rozmezí
29,5108 Kč - 14,2048 Kč

Skladové zásoby
6045 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7/8"
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR červená

10069882

Cenové rozmezí
12,8616 Kč - 6,1903 Kč

Skladové zásoby
2710 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/2"
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 7.5 mm 38.1 mm LDPE - PIR červená

10105221

Cenové rozmezí
7,425 Kč - 3,7918 Kč

Skladové zásoby
63 Skladem
Parametry
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 22.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR přírodní

10086612

Cenové rozmezí
10,3366 Kč - 4,9551 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 25.4 mm 62.8 mm LDPE - PIR červená

10081839

Cenové rozmezí
27,0648 Kč - 13,0989 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    62.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1"
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 5.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR přírodní

10086513

Cenové rozmezí
3,3613 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky s přírubou 12.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR přírodní

10086551

Cenové rozmezí
5,7601 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
22400 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 20.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR přírodní

10086599

Cenové rozmezí
8,6007 Kč - 4,1508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 11.1 mm 23.8 mm LDPE - PIR červená

10082881

Cenové rozmezí
3,9768 Kč - 3,5763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7/16"
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 8.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR přírodní

10086544

Cenové rozmezí
4,0794 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 16.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR přírodní

10086582

Cenové rozmezí
8,1273 Kč - 3,9498 Kč

Skladové zásoby
8030 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 24.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR přírodní

10086629

Cenové rozmezí
10,8101 Kč - 5,185 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 11.9 mm 28.6 mm LDPE - PIR červená

10071557

Cenové rozmezí
7,6775 Kč - 3,7056 Kč

Skladové zásoby
153 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    28.6 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 15.9 mm 23.8 mm LDPE - PIR červená

10071885

Cenové rozmezí
10,021 Kč - 4,8546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    5/8"
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 12.7 mm 27.3 mm LDPE - PIR červená

10079966

Cenové rozmezí
9,9421 Kč - 4,8115 Kč

Skladové zásoby
4785 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 32.0 mm 58.5 mm LDPE - PIR červená

10082218

Cenové rozmezí
29,5897 Kč - 14,2192 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • h
    58.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1 1/4"
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR červená

10069127

Cenové rozmezí
14,4397 Kč - 7,1814 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    13/16"
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR červená

10071687

Cenové rozmezí
7,354 Kč - 3,5332 Kč

Skladové zásoby
11670 Skladem
Parametry
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000