Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu sloupků

Skladem

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Používá se k ochraně závitů BSP a UNF.Zkonstruované s malým lemem.Zvyšují ochranu proti usazování nečistot a omezují plýtvání časem během opakovaných činností. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: přírodní, červená Produktová řada: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva h Kompatibilní velikosti závitu Materiál (podrobně) H Kompatibilní typ závitu Koupit
4,0299 Kč - 8,3502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
červená
33.6 mm
9/16"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,9602 Kč - 8,2736 Kč 1145 Skladem
14.0 mm
červená
21.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,4721 Kč - 3,861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
červená
23.8 mm
7/16"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13,7911 Kč - 28,6512 Kč 6595 Skladem
22.2 mm
červená
77.8 mm
7/8"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,5319 Kč - 4,5811 Kč 82 Skladem
20.3 mm
přírodní
14.5 mm
13/16
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
8,0878 Kč - 9,1163 Kč 1076 Skladem
29.8 mm
přírodní
19.3 mm
13/16"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
6,9723 Kč - 14,0191 Kč 600 Skladem
20.6 mm
červená
36.5 mm
13/16"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,4303 Kč - 7,1399 Kč 11670 Skladem
9.1 mm
červená
27.2 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,4623 Kč - 10,8783 Kč 2100 Skladem
22.0 mm
přírodní
21.1 mm
7/8"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,5558 Kč - 7,2087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
přírodní
12.5 mm
9/16"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29,144 Kč - 59,2178 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.3 mm
přírodní
30.7 mm
2 1/2"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,1694 Kč - 8,4268 Kč 24400 Skladem
18.5 mm
přírodní
15.9 mm
3/4"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
5,2012 Kč - 8,0438 Kč 960 Skladem
25.0 mm
přírodní
16.8 mm
1"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,0299 Kč - 8,3502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
přírodní
15.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,6813 Kč - 7,2087 Kč 63 Skladem
7.5 mm
červená
38.1 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1,5618 Kč - 3,2634 Kč 450 Skladem
5.0 mm
přírodní
13.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2,6912 Kč - 5,5923 Kč 32000 Skladem
12.0 mm
přírodní
16.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
11,5181 Kč - 24,2846 Kč 400 Skladem
28.6 mm
červená
62.8 mm
1 1/8"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1,6733 Kč - 3,5009 Kč 10000 Skladem
6.0 mm
přírodní
10.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,7132 Kč - 9,7291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
červená
23.8 mm
5/8"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • z/ze 3
Krytky s přírubou 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR červená

10071892

Cenové rozmezí
8,3502 Kč - 4,0299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    9/16"
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR červená

10080160

Cenové rozmezí
8,2736 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
1145 Skladem
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 11.1 mm 23.8 mm LDPE - PIR červená

10082881

Cenové rozmezí
3,861 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7/16"
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 22.2 mm 77.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10070925

Cenové rozmezí
28,6512 Kč - 13,7911 Kč

Skladové zásoby
6595 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7/8"
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 20.3 mm 14.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10153994

Cenové rozmezí
4,5811 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
82 Skladem
Parametry
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    13/16
  • Typ
    1
Krytky s přírubou 29.8 mm 19.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10153970

Cenové rozmezí
9,1163 Kč - 8,0878 Kč

Skladové zásoby
1076 Skladem
Parametry
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    13/16"
  • Typ
    1
Krytky s přírubou 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR červená

10069127

Cenové rozmezí
14,0191 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    13/16"
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR červená

10071687

Cenové rozmezí
7,1399 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
11670 Skladem
Parametry
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky s přírubou 22.0 mm 21.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10154038

Cenové rozmezí
10,8783 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    21.1 mm
  • D
    27.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7/8"
  • Typ
    1
Krytky s přírubou 14.0 mm 12.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10154045

Cenové rozmezí
7,2087 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    20.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    9/16"
  • Typ
    1
Krytky s přírubou 63.3 mm 30.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10154007

Cenové rozmezí
59,2178 Kč - 29,144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    2 1/2"
  • Typ
    1
Krytky s přírubou 18.5 mm 15.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10154014

Cenové rozmezí
8,4268 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
24400 Skladem
Parametry
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    3/4"
  • Typ
    1
Krytky s přírubou 25.0 mm 16.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10153963

Cenové rozmezí
8,0438 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
960 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.8 mm
  • D
    31.6 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1"
  • Typ
    1
Krytky s přírubou 20.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR přírodní

10086599

Cenové rozmezí
8,3502 Kč - 4,0299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 7.5 mm 38.1 mm LDPE - PIR červená

10105221

Cenové rozmezí
7,2087 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
63 Skladem
Parametry
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 5.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR přírodní

10086513

Cenové rozmezí
3,2634 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky s přírubou 12.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR přírodní

10086551

Cenové rozmezí
5,5923 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
32000 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR červená

10082058

Cenové rozmezí
24,2846 Kč - 11,5181 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1 1/8"
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR přírodní

10086520

Cenové rozmezí
3,5009 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 15.9 mm 23.8 mm LDPE - PIR červená

10071885

Cenové rozmezí
9,7291 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    5/8"
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)