Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideální ochrana pro závitové i hladké trubky, roury a tyče.Krátká verze pro univerzální uzávěr i dlouhá verze mají extra hluboký a pernatý okraj, který zajišťuje těsné uchycení.Při zahřátí během montáže se nesmršťuje. Materiál: PVC, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1610, SR1620
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9363 Kč - 10,2654 Kč | 3128 Skladem |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 10,4026 Kč - 21,6034 Kč | 1100 Skladem |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 2,8028 Kč - 5,7992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| 5,9403 Kč - 12,3338 Kč | 12657 Skladem |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 7,3766 Kč - 15,3215 Kč | 18000 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 11,7133 Kč - 24,3612 Kč | 750 Skladem |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 3,5977 Kč - 7,4539 Kč | 14051 Skladem |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 9,9842 Kč - 9,9842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 5,3407 Kč - 11,1081 Kč | 3250 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 8,0459 Kč - 16,7004 Kč | 22400 Skladem |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 11,8109 Kč - 24,5144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 8,9244 Kč - 18,6157 Kč | 1500 Skladem |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 10,7791 Kč - 22,4461 Kč | 8765 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 12,6476 Kč - 26,1999 Kč | 50 Skladem |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 2,496 Kč - 5,1633 Kč | 15500 Skladem |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 2,0359 Kč - 4,2517 Kč | 4560 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,9044 Kč - 9,1163 Kč | 7000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 20,3032 Kč - 55,0044 Kč | 294 Skladem |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 7,3208 Kč - 18,6923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 17,2633 Kč - 47,0372 Kč | 3030 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm