Menu Vyhledávání

Krytky na konce trubek

Skladem

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Ideální ochrana pro závitové i hladké trubky, roury a tyče.Krátká verze pro univerzální uzávěr i dlouhá verze mají extra hluboký a pernatý okraj, který zajišťuje těsné uchycení.Při zahřátí během montáže se nesmršťuje. Materiál: PVC, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1610, SR1620

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d h Typ Koupit
11,7831 Kč - 24,4378 Kč 400 Skladem
72.5 mm
12.6 mm
10,2492 Kč - 25,5104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.0 mm
44.0 mm
1,8546 Kč - 3,838 Kč 5075 Skladem
8.9 mm
8.0 mm
10,7791 Kč - 22,4461 Kč 8765 Skladem
63.0 mm
12.6 mm
12,6476 Kč - 26,1999 Kč 50 Skladem
82.0 mm
12.3 mm
8,9244 Kč - 18,6157 Kč 1500 Skladem
53.5 mm
12.3 mm
11,8109 Kč - 24,5144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.5 mm
12.3 mm
7,3766 Kč - 15,3215 Kč 18000 Skladem
44.5 mm
12.4 mm
4,9363 Kč - 10,2654 Kč 3064 Skladem
34.7 mm
12.5 mm
10,4026 Kč - 21,6034 Kč 600 Skladem
59.5 mm
12.5 mm
2,8028 Kč - 5,7992 Kč 1650 Skladem
25.5 mm
13.1 mm
8,3667 Kč - 17,3899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.3 mm
11.7 mm
8,0459 Kč - 16,7004 Kč 31400 Skladem
47.0 mm
12.4 mm
5,9403 Kč - 12,3338 Kč 5817 Skladem
41.2 mm
12.8 mm
2,8726 Kč - 6,6572 Kč 1302 Skladem
28.5 mm
13.3 mm
11,7133 Kč - 24,3612 Kč 750 Skladem
69.8 mm
12.1 mm
3,5977 Kč - 7,4539 Kč 19451 Skladem
31.7 mm
12.8 mm
9,9842 Kč - 9,9842 Kč 3970 Skladem
57.0 mm
12.5 mm
5,3407 Kč - 11,1081 Kč 3250 Skladem
38.0 mm
12.2 mm
3,9044 Kč - 9,1163 Kč 7000 Skladem
25.0 mm
37.0 mm
  • z/ze 2
Krytky na konce trubek 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR červená

10084540

Cenové rozmezí
24,4378 Kč - 11,7831 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR červená

10085370

Cenové rozmezí
25,5104 Kč - 10,2492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC červená

10090381

Cenové rozmezí
3,838 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
5075 Skladem
Parametry
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR červená

10071854

Cenové rozmezí
22,4461 Kč - 10,7791 Kč

Skladové zásoby
8765 Skladem
Parametry
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR červená

10074015

Cenové rozmezí
26,1999 Kč - 12,6476 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR červená

10071342

Cenové rozmezí
18,6157 Kč - 8,9244 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR červená

10069783

Cenové rozmezí
24,5144 Kč - 11,8109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR červená

10068953

Cenové rozmezí
15,3215 Kč - 7,3766 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR červená

10070666

Cenové rozmezí
10,2654 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
3064 Skladem
Parametry
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR červená

10071434

Cenové rozmezí
21,6034 Kč - 10,4026 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR červená

10072622

Cenové rozmezí
5,7992 Kč - 2,8028 Kč

Skladové zásoby
1650 Skladem
Parametry
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR červená

10077887

Cenové rozmezí
17,3899 Kč - 8,3667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR červená

10072745

Cenové rozmezí
16,7004 Kč - 8,0459 Kč

Skladové zásoby
31400 Skladem
Parametry
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR červená

10070284

Cenové rozmezí
12,3338 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
5817 Skladem
Parametry
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR červená

10071359

Cenové rozmezí
6,6572 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
1302 Skladem
Parametry
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR červená

10072509

Cenové rozmezí
24,3612 Kč - 11,7133 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR červená

10069134

Cenové rozmezí
7,4539 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
19451 Skladem
Parametry
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR červená

10070802

Cenové rozmezí
9,9842 Kč - 9,9842 Kč

Skladové zásoby
3970 Skladem
Parametry
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR červená

10071502

Cenové rozmezí
11,1081 Kč - 5,3407 Kč

Skladové zásoby
3250 Skladem
Parametry
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR červená

10085356

Cenové rozmezí
9,1163 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000