Menu Vyhledávání

Krytky matic – nasazovací

Skladem

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Krytky matic s jednoduchým a praktickým nasazovavacím designem jsou hospodárným řešením, které lze použít k zakrytí šroubů, matic, podložek a vrutů.Atraktivní vzhled.Chrání před nečistotami, poškozením a dlouhodobým vystavením okolního prostředí. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada: SR1113, SR1812

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 114
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h d Velikost matice h1 h2 Typ Koupit
19,3689 Kč - 37,957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M20
1
3,8904 Kč - 7,0977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M8
2
15,325 Kč - 24,9049 Kč 1200 Skladem
18.0 mm
M14
1
5,2292 Kč - 7,2372 Kč 20950 Skladem
11.0 mm
M10
1
9,6914 Kč - 15,7573 Kč 100 Skladem
13.0 mm
M12
1
15,325 Kč - 24,9049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
M14
1
14,3907 Kč - 31,7656 Kč 1650 Skladem
31.0 mm
M16
1
3,4721 Kč - 4,4901 Kč 8627 Skladem
9.0 mm
M6
2
5,8287 Kč - 10,6257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M10
2
14,0561 Kč - 22,8132 Kč 200 Skladem
27.0 mm
M12
2
19,3689 Kč - 37,957 Kč 605 Skladem
40.0 mm
M20
1
14,3907 Kč - 31,7656 Kč 1700 Skladem
31.0 mm
M16
1
3,4721 Kč - 4,4901 Kč 6000 Skladem
9.0 mm
M6
2
5,6893 Kč - 10,3607 Kč 2900 Skladem
19.0 mm
M10
1
12,8289 Kč - 20,875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
M12
1
13,9445 Kč - 22,6877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
M16
1
16,7753 Kč - 36,9809 Kč 1050 Skladem
24.0 mm
M20
1
20,7355 Kč - 40,6762 Kč 7210 Skladem
44.0 mm
M22
1
3,8766 Kč - 5,006 Kč 4500 Skladem
13.0 mm
M6
2
5,2292 Kč - 9,5659 Kč 4600 Skladem
19.0 mm
M8
2
  • z/ze 6
Krytky na ochranu matic M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR bílá

10056684

Cenové rozmezí
37,957 Kč - 19,3689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Velikost matice
    M20
  • Typ
    1
  • Barva
    bílá
Čepička na matku s podložkou M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR bílá

10056790

Cenové rozmezí
7,0977 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Velikost matice
    M8
  • Typ
    2
  • Barva
    bílá
Krytky na ochranu matic M14 22.0 mm 22,0 mm LDPE - PIR černá

10056578

Cenové rozmezí
24,9049 Kč - 15,325 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Velikost matice
    M14
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR černá

10056455

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 5,2292 Kč

Skladové zásoby
20950 Skladem
Parametry
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Velikost matice
    M10
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR černá

10056516

Cenové rozmezí
15,7573 Kč - 9,6914 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M14 22.0 mm 22,0 mm LDPE - PIR bílá

10056561

Cenové rozmezí
24,9049 Kč - 15,325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Velikost matice
    M14
  • Typ
    1
  • Barva
    bílá
Krytky na ochranu matic M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR bílá

10056622

Cenové rozmezí
31,7656 Kč - 14,3907 Kč

Skladové zásoby
1650 Skladem
Parametry
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Velikost matice
    M16
  • Typ
    1
  • Barva
    bílá
Čepička na matku s podložkou M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR bílá

10056738

Cenové rozmezí
4,4901 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
8627 Skladem
Parametry
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Velikost matice
    M6
  • Typ
    2
  • Barva
    bílá
Čepička na matku s podložkou M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR bílá

10056851

Cenové rozmezí
10,6257 Kč - 5,8287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Velikost matice
    M10
  • Typ
    2
  • Barva
    bílá
Čepička na matku s podložkou M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR bílá

10056943

Cenové rozmezí
22,8132 Kč - 14,0561 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    2
  • Barva
    bílá
Krytky na ochranu matic M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR černá

10056691

Cenové rozmezí
37,957 Kč - 19,3689 Kč

Skladové zásoby
605 Skladem
Parametry
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Velikost matice
    M20
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR černá

10056639

Cenové rozmezí
31,7656 Kč - 14,3907 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Velikost matice
    M16
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
Čepička na matku s podložkou M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR černá

10056745

Cenové rozmezí
4,4901 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Velikost matice
    M6
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR černá

10056486

Cenové rozmezí
10,3607 Kč - 5,6893 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Velikost matice
    M10
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR černá

10056547

Cenové rozmezí
20,875 Kč - 12,8289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR černá

10056608

Cenové rozmezí
22,6877 Kč - 13,9445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Velikost matice
    M16
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR černá

10056660

Cenové rozmezí
36,9809 Kč - 16,7753 Kč

Skladové zásoby
1050 Skladem
Parametry
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Velikost matice
    M20
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M22 32.0 mm 32,0 mm LDPE - PIR černá

10056714

Cenové rozmezí
40,6762 Kč - 20,7355 Kč

Skladové zásoby
7210 Skladem
Parametry
  • h
    44.0 mm
  • W
    32.0 mm
  • Velikost matice
    M22
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
Čepička na matku s podložkou M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR černá

10056776

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Velikost matice
    M6
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
Čepička na matku s podložkou M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR černá

10056837

Cenové rozmezí
9,5659 Kč - 5,2292 Kč

Skladové zásoby
4600 Skladem
Parametry
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Velikost matice
    M8
  • Typ
    2
  • Barva
    černá