Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Krytky matic s jednoduchým a praktickým nasazovavacím designem jsou hospodárným řešením, které lze použít k zakrytí šroubů, matic, podložek a vrutů.Atraktivní vzhled.Chrání před nečistotami, poškozením a dlouhodobým vystavením okolního prostředí. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada: SR1113, SR1812
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | d | Velikost matice | h1 | h2 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6674 Kč - 4,7411 Kč | 5800 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 5,6893 Kč - 10,3607 Kč | 20300 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 3,6674 Kč - 4,7411 Kč | 5000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 4,9502 Kč - 6,8607 Kč | 19750 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 4,9502 Kč - 6,8607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 5,6893 Kč - 10,3607 Kč | 300 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 3,3049 Kč - 4,6295 Kč | 25429 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 3,5977 Kč - 4,9782 Kč | 62500 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 5,2292 Kč - 7,2372 Kč | 14700 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 16,9147 Kč - 16,9147 Kč | 4000 Skladem |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 13,8469 Kč - 45,1986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 3,3049 Kč - 4,6295 Kč | 7500 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 3,5977 Kč - 4,9782 Kč | 22000 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 5,2292 Kč - 7,2372 Kč | 10250 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 9,6914 Kč - 15,7573 Kč | 5400 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 16,9147 Kč - 55,081 Kč | 4398 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 42,726 Kč - 139,4262 Kč | 890 Skladem |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi