Menu Vyhledávání

Krytky matic – nasazovací

Skladem

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Krytky matic s jednoduchým a praktickým nasazovavacím designem jsou hospodárným řešením, které lze použít k zakrytí šroubů, matic, podložek a vrutů.Atraktivní vzhled.Chrání před nečistotami, poškozením a dlouhodobým vystavením okolního prostředí. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada: SR1113, SR1812

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 114
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h d Velikost matice h1 h2 Typ Koupit
5,2292 Kč - 9,5659 Kč 20900 Skladem
19.0 mm
M8
2
10,1376 Kč - 16,4824 Kč 1650 Skladem
17.0 mm
M12
2
5,2292 Kč - 7,2372 Kč 21750 Skladem
11.0 mm
M10
1
6,512 Kč - 11,8667 Kč 2650 Skladem
22.0 mm
M10
2
3,5977 Kč - 4,9782 Kč 250 Skladem
9.0 mm
M8
1
15,325 Kč - 24,9049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
M14
1
19,3689 Kč - 37,957 Kč 1250 Skladem
40.0 mm
M20
1
14,0561 Kč - 22,8132 Kč 2900 Skladem
27.0 mm
M12
2
9,6914 Kč - 15,7573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
M12
1
14,3907 Kč - 31,7656 Kč 1750 Skladem
31.0 mm
M16
1
5,2292 Kč - 9,5659 Kč 3400 Skladem
19.0 mm
M8
2
13,2891 Kč - 21,614 Kč 1932 Skladem
23.0 mm
M16
2
32,3653 Kč - 72,0879 Kč 485 Skladem
36.7 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
2
126,7977 Kč - 282,6829 Kč 600 Skladem
15.0 mm
M12
3
122,7956 Kč - 273,4899 Kč 350 Skladem
23.0 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
4
43,8556 Kč - 98,058 Kč 500 Skladem
37.6 mm
M24
1
17,2354 Kč - 38,3805 Kč 199 Skladem
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2
270,5519 Kč - 602,9035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.0 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
4
235,9416 Kč - 522,4653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
69.0 mm
M24
3
16,9147 Kč - 55,081 Kč 4398 Skladem
7.9 mm
M8
1
  • z/ze 6
Čepička na matku s podložkou M8 13.0 mm 13,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10056837

Cenové rozmezí
9,5659 Kč - 5,2292 Kč

Skladové zásoby
20900 Skladem
Parametry
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Velikost matice
    M8
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
Čepička na matku s podložkou M12 19.0 mm 19,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10056929

Cenové rozmezí
16,4824 Kč - 10,1376 Kč

Skladové zásoby
1650 Skladem
Parametry
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR šedá

10056431

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 5,2292 Kč

Skladové zásoby
21750 Skladem
Parametry
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Velikost matice
    M10
  • Typ
    1
  • Barva
    šedá
Čepička na matku s podložkou M10 17.0 mm 17,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10056899

Cenové rozmezí
11,8667 Kč - 6,512 Kč

Skladové zásoby
2650 Skladem
Parametry
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Velikost matice
    M10
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR šedá

10056370

Cenové rozmezí
4,9782 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Velikost matice
    M8
  • Typ
    1
  • Barva
    šedá
Krytky na ochranu matic M14 22.0 mm 22,0 mm LDPE - PIR šedá

10056554

Cenové rozmezí
24,9049 Kč - 15,325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Velikost matice
    M14
  • Typ
    1
  • Barva
    šedá
Krytky na ochranu matic M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR šedá

10056677

Cenové rozmezí
37,957 Kč - 19,3689 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Velikost matice
    M20
  • Typ
    1
  • Barva
    šedá
Čepička na matku s podložkou M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR šedá

10056936

Cenové rozmezí
22,8132 Kč - 14,0561 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    2
  • Barva
    šedá
Krytky na ochranu matic M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR šedá

10056493

Cenové rozmezí
15,7573 Kč - 9,6914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    1
  • Barva
    šedá
Krytky na ochranu matic M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR šedá

10056615

Cenové rozmezí
31,7656 Kč - 14,3907 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Velikost matice
    M16
  • Typ
    1
  • Barva
    šedá
Čepička na matku s podložkou M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR šedá

10056813

Cenové rozmezí
9,5659 Kč - 5,2292 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Velikost matice
    M8
  • Typ
    2
  • Barva
    šedá
Čepička na matku s podložkou M16 24.0 mm 24,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10056981

Cenové rozmezí
21,614 Kč - 13,2891 Kč

Skladové zásoby
1932 Skladem
Parametry
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Velikost matice
    M16
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
Krytky matic - nasazovací M20 41.5 mm 39.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254844

Cenové rozmezí
72,0879 Kč - 32,3653 Kč

Skladové zásoby
485 Skladem
Parametry
  • h
    36.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Velikost matice
    M20
  • Typ
    2
Krytky matic - nasazovací M12 26.5 mm 49.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254882

Cenové rozmezí
282,6829 Kč - 126,7977 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • h
    15.0 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    3
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - nasazovací M12 26.5 mm 50.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254929

Cenové rozmezí
273,4899 Kč - 122,7956 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • h
    23.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    4
Krytky matic - nasazovací M24 48.3 mm 39.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254783

Cenové rozmezí
98,058 Kč - 43,8556 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • h
    37.6 mm
  • Velikost matice
    M24
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - nasazovací M12 26.5 mm 21.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254820

Cenové rozmezí
38,3805 Kč - 17,2354 Kč

Skladové zásoby
199 Skladem
Parametry
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    2
Krytky matic - nasazovací M24 48.8 mm 102.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254943

Cenové rozmezí
602,9035 Kč - 270,5519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    73.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Velikost matice
    M24
  • Typ
    4
Krytky matic - nasazovací M24 48.6 mm 98.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254912

Cenové rozmezí
522,4653 Kč - 235,9416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    69.0 mm
  • Velikost matice
    M24
  • Typ
    3
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M8 18.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254578

Cenové rozmezí
55,081 Kč - 16,9147 Kč

Skladové zásoby
4398 Skladem
Parametry
  • h
    7.9 mm
  • Velikost matice
    M8
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    kryje šroub a matici
  • Barva
    černá