Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | IH | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,6284 Kč - 11,1025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 8,8619 Kč - 9,0199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.098 in
27.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 13,0127 Kč - 56,8123 Kč | 90 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 6,4152 Kč - 6,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 12,0317 Kč - 12,2565 Kč | 1000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 26,1853 Kč - 26,7221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 48,5765 Kč - 49,3378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,4338 Kč - 2,4338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 10,8585 Kč - 11,3079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 16,9618 Kč - 17,2988 Kč | 13100 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 7,1017 Kč - 7,2515 Kč | 750 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 34,5353 Kč - 35,2591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 77,0335 Kč - 78,5561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 6,7897 Kč - 6,902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,7663 Kč - 5,8786 Kč | 18000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 6,1906 Kč - 6,1906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 5,9909 Kč - 6,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 11,5325 Kč - 11,8071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,93 Kč - 5,0423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 9,1112 Kč - 9,1112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.28 in
7.1 mm