Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | IH | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4094 Kč - 14,8799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 21,0128 Kč - 25,4653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 15,7704 Kč - 18,8871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 32,6611 Kč - 39,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 9,106 Kč - 10,9445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 5,6589 Kč - 6,8223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.657 in
16.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 10,1761 Kč - 12,1487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.819 in
20.8 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 26,7436 Kč - 32,2303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 4,8115 Kč - 5,7738 Kč | 555 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 6,4919 Kč - 7,8421 Kč | 600 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 2,8007 Kč - 3,404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 14,8655 Kč - 17,8243 Kč | 20 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,8582 Kč - 3,4901 Kč | 3000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 2,7002 Kč - 3,2747 Kč | 95 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7454 Kč - 0,9034 Kč | 1000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 4,395 Kč - 5,3573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,8725 Kč - 3,5188 Kč | 110 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,9498 Kč - 3,9498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 2,9013 Kč - 3,5332 Kč | 44250 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,5476 Kč - 4,2801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.28 in
7.1 mm