Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2589 Kč - 4,3589 Kč | 1698 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,2589 Kč - 5,4928 Kč | 108293 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,016 Kč - 7,7374 Kč | 3000 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 7,3766 Kč - 9,6525 Kč | 4100 Skladem |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 4,6575 Kč - 11,2613 Kč | 825 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 6,9583 Kč - 12,6786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický
|
||
| 7,9344 Kč - 15,3215 Kč | 6980 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,4303 Kč - 7,27 Kč | 19302 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,8626 Kč - 9,7291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 10006757 | 2,9422 Kč - 7,814 Kč | 51913 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
|
| 5,8633 Kč - 12,5269 Kč | 1250 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 3,1235 Kč - 7,5918 Kč | 67790 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,3507 Kč - 8,3502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,3646 Kč - 11,2613 Kč | 5312 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 7,8507 Kč - 16,777 Kč | 1725 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,7092 Kč - 8,7332 Kč | 129497 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,4343 Kč - 10,4952 Kč | 20200 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,2391 Kč - 9,4227 Kč | 2500 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 5,6057 Kč - 13,3297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,8945 Kč - 12,104 Kč | 2190 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF