Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - kulaté 19.1 mm 13.0 mm PVC černá

Kulaté vinylové ukončovací krytky v černé barvě mají všestranné využití. Jsou navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých profilů, tyčí nebo trubek. Jsou odolné vůči nárazu, oděru a opotřebení. Pružné a odolné PVC shore 80 je o něco pevnější než červená verze s shore 60. Mají teplotní odolnosti do 70 °C.
Nové objednací číslo:

10006825

Staré objednací číslo:

FCWA-0191-013

19300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 10,021 Kč
2500 + 3,9785 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 505,25 Kč

250 x 10,021 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 19.1 mm
h 13.0 mm
Velikosti závitu M20; 3/4 in
Norma závitu Metrický
Norma závitu UNF
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 39235

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás